Especial para el uso en redes TT con circuitos 3+1 y 1+1 según E DIN VDE 0100-534, entre el conductor neutro N y el conductor de protección PE
Alta capacidad de derivación
Compuesto de dos partes, una base y el módulo de protección de vía de chispas enchufable
Coordinado energéticamente con la familia de productos de Red/Line
Señalización del estado operativo mediante señalización verde/roja en la ventanilla de inspección
Con contacto de señalización remota para dispositivo de vigilancia
Sustitución sencilla y sin necesidad de utilizar herramientas del módulo de protección gracias al sistema de desbloqueo del módulo con botón de desbloqueo del módulo
Probado contra vibraciones y choques según EN 60068-2
DEHNgap C S SN1835 FM
Descargador de interferencias de ferrocarriles; en el diseño FM con contacto de señalización remota libre de potencial.