Part No. 942565 DG MP YPV 1200 FM
GTIN 4013364495685, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 355.99 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
| Máxima tensión PV (UCPV ) | 1170 V |
| Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
| Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
| Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
| Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 942567 DG MP YPV 1500 FM
GTIN 4013364495678, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 387.05 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
| Máxima tensión PV (UCPV ) | 1500 V |
| Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
| Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
| Nivel de protección (UP ) | ≤ 5 kV |
| Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 952565 DG M YPV 1200 FM
GTIN 4013364327719, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 382.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
| Máxima tensión PV (UCPV ) | 1170 V |
| Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
| Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
| Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
| Certificaciones | UL, KEMA |
| Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 952567 DG M YPV 1500 FM
GTIN 4013364327726, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 411.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Tipo 2 / Clase II |
| Máxima tensión PV (UCPV ) | 1500 V |
| Resistencia a cortocircuitos (ISCPV ) | 10 kA |
| Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
| Corriente máxima de descarga (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
| Nivel de protección (UP ) | ≤ 5 kV |
| Certificaciones | UL, KEMA |
| Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |