Módulo de protección para el DEHNventil modular
- Alta capacidad de derivación gracias a la potente vía de chispas de deslizamiento
- Máxima disponibilidad de las instalaciones gracias a la tecnología RADAX FLOW para la limitación de corrientes sucesivas de red
- Sustitución más sencilla de los módulos de protección sin necesidad de herramientas gracias al botón de desbloqueo
- Indicación local del estado de funcionamiento / fallo mediante ventanilla de inspección de color verde y rojo
- El módulo de protección enchufable puede sustituirse sin necesidad de desconectar el suministro y sin quitar la tapa del cuadro eléctrico
Details
Part No. 956030 DV MOD TNC 255
GTIN 4013364510609, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 269.21 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 / 75 kA |
Part No. 956040 DV MOD TNS 255
GTIN 4013364510593, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 333.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 / 75 kA |
Part No. 956020 DV MOD TN 255
GTIN 4013364510616, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 173.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Part No. 951001 DV MOD 255
GTIN 4013364108066, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 204.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 264 V |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Part No. 951050 DV MOD NPE 50
GTIN 4013364108073, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 182.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Part No. 951100 DV MOD NPE 100
GTIN 4013364108080, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |