Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc Maxi 440 / 760

  • Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas
  • Muy alta capacidad de descarga de corrientes de rayo
  • Tecnología de vías de chispas Radax-Flow con alta limitación de corrientes consecutivas
  • Coordinado directamente con el descargador de sobretensiones DEHNguard
  • Indicación local de servicio mediante señal verde/roja en la ventanilla de inspección

Details

lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)

Descargador de corriente de rayo, coordinado, unipolar para su utilización en sistemas de 400 / 690 V; en la versión FM con contacto de señalización a distancia para la monitorización del sistema (contacto libre de potencial).

2 Products

Part No. 961140 DBM 1 440

GTIN 4013364116269, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc Maxi 1 440
Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 440 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 35 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 100 kAeff.
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DBM 1 440
art. no.: 961140
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 440 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) 250 A gG
Certificaciones UL, CSA

Product 961140 was added to Notepad.

Product 961140 was added to the cart.

Part No. 961145 DBM 1 440 FM

GTIN 4013364116276, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc Maxi 1 440 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
con contacto de señalización a distancia
Tecnología de vía de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 440 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 35 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 100 kAeff.
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DBM 1 440 FM
art. no.: 961145
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 440 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0,2 s) 500 A gG
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) 250 A gG
Certificaciones UL, CSA
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 961145 was added to Notepad.

Product 961145 was added to the cart.


DEHNbloc Maxi 1 760 FM

Descargador de corriente de rayo, coordinado, unipolar, para su utilización en sistemas de 690 V; con contacto de señalización a distancia para dispsoitivos de vigilancia (contacto conmutado libre de potencial).

1 Product

Part No. 961175 DBM 1 760 FM

GTIN 4013364116283, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc Maxi 1 760 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 760 V ac
Nivel de protección: <= 4 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 25 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 25 kAeff.
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DBM 1 760 FM
art. no.: 961175
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 760 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 4 kV
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 25 kAeff (tA ≤ 5 s) 250 A gG
Certificaciones UL, CSA
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 961175 was added to Notepad.

Product 961175 was added to the cart.


back to top