Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard 1000 (FM)

  • Elevada capacidad de derivación mediante varistores de óxido de zinc de gran potencia
  • Rapidez de respuesta
  • Gran seguridad de vigilancia gracias al dispositivo de separación "Thermo-Dynamic Control"
  • Indicación de fallo mediante señalización roja en la ventana de inspección
  • Diseñado específicamente para altas tensiones del sistema

DEHNguard 1000 (FM)

Descargador de sobretensiones compacto unipolar; Versión FM con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

2 Products

Part No. 950102 DG 1000

GTIN 4013364105621, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 205.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de sobretensiones compacto DEHNguard 1000
Descargador unipolar de sobretensiones, ancho 2 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
Máx. tensión de servicio: 1000 V ac/dc
Nivel de protección: <= 4,2 kV
Corriente nominal de descarga: 15 kA
Máx. corriente de descarga: 30 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG 1000
art. no.: 950102
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio (AC) (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Nivel de protección (Up ) ≤ 4,2 kV
Max. protección contra sobrecorriente 100 A aM
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo 125 A gG
Certificaciones UL

Product 950102 was added to Notepad.

Product 950102 was added to the cart.

Part No. 950112 DG 1000 FM

GTIN 4013364105638, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador de sobretensiones compacto DEHNguard 1000 FM
Descargador unipolar de sobretensiones, ancho 2 móds.
Indicación de fallo, con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
Máx. tensión de servicio: 1000 V ac/dc
Nivel de protección: <= 4,2 kV
Corriente nominal de descarga: 15 kA
Máx. corriente de descarga: 30 kA
Resistencia a cortocircuito: 25 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG 1000 FM
art. no.: 950112
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio (AC) (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Nivel de protección (Up ) ≤ 4.2 kV
Max. protección contra sobrecorriente 100 A aM
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo 125 A gG
Certificaciones UL
Tipo de contacto de señalización a distancia contacto conmutado

Product 950112 was added to Notepad.

Product 950112 was added to the cart.


back to top