Peine de tierra / sistema de cableado modular
Details
Part No. 900617 MVS 1 2
GTIN 4013364086593, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 9.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 2 |
Longitud máxima de montaje | 2 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900615 MVS 1 3
GTIN 4013364086562, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 14.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 3 |
Longitud máxima de montaje | 3 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900610 MVS 1 4
GTIN 4013364048553, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 18.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 4 |
Longitud máxima de montaje | 4 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900815 MVS 1 6
GTIN 4013364087996, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 28.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásica |
Número de polos | 6 |
Longitud máxima de montaje | 6 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900848 MVS 1 7
GTIN 4013364107816, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 33.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásica |
Número de polos | 7 |
Longitud máxima de montaje | 7 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900611 MVS 1 8
GTIN 4013364048560, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 38.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásica |
Número de polos | 8 |
Longitud máxima de montaje | 8 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900612 MVS 1 57
GTIN 4013364069428, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 288.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásica |
Número de polos | 57 |
Longitud máxima de montaje | 57 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900595 MVS 3 6 6
GTIN 4013364078208, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 57.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | trifásico |
Número de polos | 6 |
Longitud máxima de montaje | 6 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900839 MVS 3 6 9
GTIN 4013364153059, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 13.99 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | trifásico |
Número de polos | 6 |
Longitud máxima de montaje | 9 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900814 MVS 4 8 11
GTIN 4013364091115, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 113.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | 4 fases |
Número de polos | 8 |
Longitud máxima de montaje | 11 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900850 MVS 4 8 8
GTIN 4013364460379, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 65.70 g, PU: 5.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | 4 fases |
Número de polos | 8 |
Longitud máxima de montaje | 8 módulo(s) |
Sección nominal | 10 mm2 |
Part No. 900614 MVS 4 56
GTIN 4013364072534, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | 4 fases |
Número de polos | 56 |
Longitud máxima de montaje | 56 módulo(s) |
Sección nominal | 16 mm2 |
Part No. 900849 MVS 1 4 8 TT
GTIN 4013364473348, Customs tariff No.: 85369001, Gross weight: 119.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | Monofásico |
Número de polos | 4 |
Dimensiones | 166 x 38,1 x 22 mm |
Máx. sobrecarga eléctrica por corrientes de rayo (10/350 µs) de acuerdo con UNE EN 61643-11 (Iimp ) | 100 kA |
Material del conductor eléctrico | E-Cu-ETP |
Material del aislamiento | PC |
Sección de conexión de la borna de alimentación | 10-50 mm² (rígido o flexible) / 6-35 mm² (flexible con elemento de conexión para conectar cables) |
Par de apriete máx. del tornillo de tope | 7 Nm |
Diseño aislado | Sí |
Part No. 900460 EB 1 2 1.5
GTIN 4013364244146, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 40.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 2 |
Dimensiones | 34 x 60 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900418 EB 1 3 1.5
GTIN 4013364159884, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 3 |
Dimensiones | 34 x 85 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900429 EB 1 4 1.5
GTIN 4013364159891, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 59.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 4 |
Dimensiones | 34 x 112 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900419 EB 1 2 5
GTIN 4013364156821, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 2 |
Dimensiones | 34 x 77 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900411 EB DG 1000 1 3
GTIN 4013364107205, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 54.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 3 |
Dimensiones | 34 x 112 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900417 EB 1 4 9
GTIN 4013364120419, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 66.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 4 |
Dimensiones | 34 x 148 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900461 EB 1 3 10
GTIN 4013364260559, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 68.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 3 |
Dimensiones | 34 x 158 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |
Part No. 900462 EB 1 4 13
GTIN 4013364260566, Customs tariff No.: 85369095, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tipo | monofásico |
Número de polos | 4 |
Dimensiones | 34 x 212 x 28 mm |
Material | latón cobrizado y estañado |
Terminal | hasta 25 mm2 |