BLITZDUCTOR XT – Módulos de protección

Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones
  • Máxima capacidad de derivación para interfaces de dos, tres o cuatro polos
  • Capacidad de derivación de corriente de rayo hasta 10 kA (10/350 µs)
  • Bajo nivel de protección, adecuado para la protección de dispositivos finales
Con vigilancia LifeCheck integrada
  • Permite la verificación del descargador durante el funcionamiento
  • Detecta una sobrecarga del descargador
  • Permite la verificación del descargador en servicio y reconoce incluso descargadores ya dañados previamente.
Descargador modular compuesto por base y módulo de protección
  • Resistente a vibración y choque para un funcionamiento seguro
  • Todos los componentes de protección están integrados en los módulos de protección
  • Disponibles dos elementos de bases universales con o sin interrupción de la señal
  • Mínimas necesidades de espacio: para un módulo de 2 pares o 4 hilos

Details

Ejecución en dos partes con base universal y módulo de protección específico de la aplicación.
Insercción del módulo protegido contra polaridad inversa y vibración.
Todos los elementos de protección y supervisión LifeCheck están integrados en el módulo enchufable.
Borna de contacto elástica EMC para su utilización como accesorio para el apantallamiento permanente, de baja impedancia.

BXT ML4 B 180

Módulo de descargador de corriente de para cuatro hilos, con función RFID-LifeCheck, para prácticamente todas las aplicaciones. Por lo general se utiliza junto con descargadores de sobretensiones subordinados Q con igual o inferior tensión de servicio. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o témica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM sin necesidad de contacto.

1 Product

Part No. 920310 BXT ML4 B 180

GTIN 4013364109124, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 180 V
Corriente nominal a 45 °C: 1,2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2,5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 B 180
art. no.: 920310
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS H
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1,2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0,4 Ω
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920310 was added to Notepad.

Product 920310 was added to the cart.


BXT ML4 BE 5 – BE 180

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de cuatro hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

7 Products

Part No. 920320 BXT ML4 BE 5

GTIN 4013364109032, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 5
art. no.: 920320
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 1.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920320 was added to Notepad.

Product 920320 was added to the cart.

Part No. 920322 BXT ML4 BE 12

GTIN 4013364109049, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 15 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2,5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 12
art. no.: 920322
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 2.7 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920322 was added to Notepad.

Product 920322 was added to the cart.

Part No. 920324 BXT ML4 BE 24

GTIN 4013364109056, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 24
art. no.: 920324
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 6.8 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920324 was added to Notepad.

Product 920324 was added to the cart.

Part No. 920336 BXT ML4 BE 36

GTIN 4013364118539, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 47.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 45 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.8 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 36
art. no.: 920336
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 45 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.8 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0.43 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 3.8 MHz
Certificaciones UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920336 was added to Notepad.

Product 920336 was added to the cart.

Part No. 920325 BXT ML4 BE 48

GTIN 4013364109063, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 54 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 48
art. no.: 920325
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 8.7 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920325 was added to Notepad.

Product 920325 was added to the cart.

Part No. 920326 BXT ML4 BE 60

GTIN 4013364109070, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 70 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 60
art. no.: 920326
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 70 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 9.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920326 was added to Notepad.

Product 920326 was added to the cart.

Part No. 920327 BXT ML4 BE 180

GTIN 4013364109087, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 180 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE 180
art. no.: 920327
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS L
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 25.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920327 was added to Notepad.

Product 920327 was added to the cart.


BXT ML4 BD 5 – BD 180

Módulo descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos pares de hilos de interfaces simétricas. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

6 Products

Part No. 920340 BXT ML4 BD 5

GTIN 4013364108967, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD 5
art. no.: 920340
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920340 was added to Notepad.

Product 920340 was added to the cart.

Part No. 920342 BXT ML4 BD 12

GTIN 4013364108974, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 15 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD 12
art. no.: 920342
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 2.8 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920342 was added to Notepad.

Product 920342 was added to the cart.

Part No. 920344 BXT ML4 BD 24

GTIN 4013364108981, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.30 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD 24
art. no.: 920344
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 7.8 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920344 was added to Notepad.

Product 920344 was added to the cart.

Part No. 920345 BXT ML4 BD 48

GTIN 4013364108998, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 54 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD 48
art. no.: 920345
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 8.7 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920345 was added to Notepad.

Product 920345 was added to the cart.

Part No. 920346 BXT ML4 BD 60

GTIN 4013364109001, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 70 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD 60
art. no.: 920346
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 70 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 11.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920346 was added to Notepad.

Product 920346 was added to the cart.

Part No. 920347 BXT ML4 BD 180

GTIN 4013364109018, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 180 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD 180
art. no.: 920347
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS L
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 25.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920347 was added to Notepad.

Product 920347 was added to the cart.


BXT ML4 BPD 24

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos pares en sistemas de 24 V DC. Utilización apropiada también para polo negativo de tierra. Las resistencias PTC integradas permiten un reseteo seguro del descargador después de avería en el sistema con corriente de cortocircuito hasta 40 A.

1 Product

Part No. 920314 BXT ML4 BPD 24

GTIN 4013364261396, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.66 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 70 °C: 0,1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2,5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BPD 24
art. no.: 920314
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo normalmente 10 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 4 MHz
Certificaciones SIL

Product 920314 was added to Notepad.

Product 920314 was added to the cart.


BXT ML4 BC 5 / 24

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de cuatro hilos individuales sin referencia a tierra pero con potencial de referencia común. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

2 Products

Part No. 920350 BXT ML4 BC 5

GTIN 4013364109131, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BC 5
art. no.: 920350
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1.0 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920350 was added to Notepad.

Product 920350 was added to the cart.

Part No. 920354 BXT ML4 BC 24

GTIN 4013364109148, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BC 24
art. no.: 920354
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 5.7 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920354 was added to Notepad.

Product 920354 was added to the cart.


BXT ML4 BE C 12 / 24

Módulo descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos pares de hilos de interfaces simétricas con circuito de diodos de protección en la entrada, lazos de corriente (TTY) y entradas optoacopladas. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC /SCM / MCM.

2 Products

Part No. 920362 BXT ML4 BE C 12

GTIN 4013364120587, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 15 V
Corriente nominal a 80 °C: 0.1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE C 12
art. no.: 920362
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0.1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 13.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 0.85 MHz
Certificaciones ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920362 was added to Notepad.

Product 920362 was added to the cart.

Part No. 920364 BXT ML4 BE C 24

GTIN 4013364109155, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.70 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 80 °C: 0.1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE C 24
art. no.: 920364
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0.1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 28.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 1.7 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920364 was added to Notepad.

Product 920364 was added to the cart.


BXT ML4 BE HF 5

Módulo descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de cuatro hilos individuales con potencial de referencia común así como transmisiones de alta frecuencia sin aislamiento galvánico. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920370 BXT ML4 BE HF 5

GTIN 4013364109117, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE HF 5
art. no.: 920370
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 100.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920370 was added to Notepad.

Product 920370 was added to the cart.


BXT ML4 BD HF 5 / 24

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos pares en sistemas de bus de alta frecuencia sin potencial de tierra o sistemas de dos hilos de transmisión de video. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

2 Products

Part No. 920371 BXT ML4 BD HF 5

GTIN 4013364109094, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.80 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD HF 5
art. no.: 920371
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920371 was added to Notepad.

Product 920371 was added to the cart.

Part No. 920375 BXT ML4 BD HF 24

GTIN 4013364109100, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BD HF 24
art. no.: 920375
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920375 was added to Notepad.

Product 920375 was added to the cart.


BXT ML4 MY 110 / 250

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de cuatro hilos de señal trenzados. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

2 Products

Part No. 920388 BXT ML4 MY 110

GTIN 4013364137370, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Corriente nominal a 80 °C: 3.0 A

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 MY 110
art. no.: 920388
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS U
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo (UC ) 170 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG (UC ) 85 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3.0 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 4,5 MHz
Certificaciones SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920388 was added to Notepad.

Product 920388 was added to the cart.

Part No. 920389 BXT ML4 MY 250

GTIN 4013364118447, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Corriente nominal a 80 °C: 3.0 A

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 MY 250
art. no.: 920389
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo (UC ) 620 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG (UC ) 320 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3.0 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 20.0 MHz
Certificaciones SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920389 was added to Notepad.

Product 920389 was added to the cart.


BXT ML4 BE BD 24

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas y un par de hilos de señal sin potencial de tierra. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / MCM.

1 Product

Part No. 920334 BXT ML4 BE BD 24

GTIN 4013364152229, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.59 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo
y sobretensiones con función LifeCheck
BLITZDUCTOR XT BXT ML4 BE BD 24
Módulo descargador de sobretensiones
tipo 1 / P1 BLITZDUCTOR XT,
comprobado según la EN 61643-21
y coordinado energéticamente según la
IEC 61643-22 para protección de dos hilos individuales
con potencial de referencia común así como
interfaces asimétricas y un par de hilos de señal
sin potencial de tierra de interfaces simétricas.
Con función LifeCheck integrada para la
comprobación de los descargadores sin contacto.
Enchufable en la base BXT BAS / BSP BAS 4.
Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 0,75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2,5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML4 BE BD 24
art. no.: 920334
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0,75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA

Product 920334 was added to Notepad.

Product 920334 was added to the cart.


BXT ML2 BD 180

Módulo de protección de descargador combinado de espacio reducido con función LifeCheck RFID para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas sin referencia a tierra. Si el sistema LifeCheck detecta sobrecarga térmica o eléctrica, el descargador de sobretensiones se debe reemplazar. Este estado se indica sin contacto mediante DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920247 BXT ML2 BD 180

GTIN 4013364116078, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 49.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 180 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD 180
art. no.: 920247
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS L
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 25.0 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920247 was added to Notepad.

Product 920247 was added to the cart.


BXT ML2 BD S 5 – BD S 48

Módulo de protección de descargador combinado de espacio reducido con función RFID LifeCheck para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas sin referencia a tierra, con opción de puesta a tierra directa o indirecta del apantallamiento. Si el sistema LifeCheck detecta sobrecarga térmica o eléctrica, el descargador de sobretensiones se debe reemplazar. Este estado se indica sin contacto mediante DEHNrecord LC / SCM / MCM.

4 Products

Part No. 920240 BXT ML2 BD S 5

GTIN 4013364118348, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD S 5
art. no.: 920240
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1.0 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920240 was added to Notepad.

Product 920240 was added to the cart.

Part No. 920242 BXT ML2 BD S 12

GTIN 4013364118362, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 15 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD S 12
art. no.: 920242
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 2.8 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920242 was added to Notepad.

Product 920242 was added to the cart.

Part No. 920244 BXT ML2 BD S 24

GTIN 4013364117792, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.80 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD S 24
art. no.: 920244
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 7.8 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920244 was added to Notepad.

Product 920244 was added to the cart.

Part No. 920245 BXT ML2 BD S 48

GTIN 4013364118386, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.20 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 54 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD S 48
art. no.: 920245
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 8.7 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920245 was added to Notepad.

Product 920245 was added to the cart.


BXT ML2 BE S 5 – BE S 48

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas, con puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

5 Products

Part No. 920220 BXT ML2 BE S 5

GTIN 4013364118331, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.40 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BE S 5
art. no.: 920220
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 1.0 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920220 was added to Notepad.

Product 920220 was added to the cart.

Part No. 920222 BXT ML2 BE S 12

GTIN 4013364118355, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.90 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 15 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BE S 12
art. no.: 920222
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 15 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 2.7 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920222 was added to Notepad.

Product 920222 was added to the cart.

Part No. 920224 BXT ML2 BE S 24

GTIN 4013364117785, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 33 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BE S 24
art. no.: 920224
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 33 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 6.8 MHz
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920224 was added to Notepad.

Product 920224 was added to the cart.

Part No. 920226 BXT ML2 BE S 36

GTIN 4013364142121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 45 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.8 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BE S 36
art. no.: 920226
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 45 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.8 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0.43 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 3.8 MHz
Certificaciones UL 497B, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920226 was added to Notepad.

Product 920226 was added to the cart.

Part No. 920225 BXT ML2 BE S 48

GTIN 4013364118379, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 54 V
Corriente nominal a 45 °C: 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BE S 48
art. no.: 920225
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 54 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 0.75 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.8 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 8.7 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920225 was added to Notepad.

Product 920225 was added to the cart.


BXT ML2 BE HFS 5

Módulo descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de un par de hilos de transmisión de alta frecuencia sin aislamiento galvánico, con puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920270 BXT ML2 BE HFS 5

GTIN 4013364117549, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BE HFS 5
art. no.: 920270
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-PG (fG ) 100.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920270 was added to Notepad.

Product 920270 was added to the cart.


BXT ML2 BD HFS 5

Módulo descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de un par de hilos en sistemas de bus de alta frecuencia sin potencial de tierra o sistemas de transmisión de video, con puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920271 BXT ML2 BD HFS 5

GTIN 4013364117556, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD HFS 5
art. no.: 920271
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6.0 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.0 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 1.0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 100.0 MHz
Certificaciones CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920271 was added to Notepad.

Product 920271 was added to the cart.


BXT ML2 B 180

Módulo descargador de corrientes de rayo de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos hilos y puesta a tierra del apantallamiento para todas las aplicaciones. Para utilizar en conjunto con descargadores de sobretensiones Q o descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones con un nivel de tensión igual o inferior. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920211 BXT ML2 B 180

GTIN 4013364120570, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.40 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 180 V
Corriente nominal a 45 °C: 1.2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 10 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 B 180
art. no.: 920211
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS H
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 45 °C (IL ) 1.2 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0.4 Ω
Certificaciones CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920211 was added to Notepad.

Product 920211 was added to the cart.


BXT ML2 BD DL S 15

Módulo descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones con gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de un par de hilos de interfaces simétrica sin referencia a tierra, cumpliendo específicamente los requisitos de buses de campo Dupline, con puesta a tierra del apantallamiento directa o indirectamente. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920243 BXT ML2 BD DL S 15

GTIN 4013364126732, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.30 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 17 V
Corriente nominal a 70 °C: 0.4 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 9 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 BD DL S 15
art. no.: 920243
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 17 V
Corriente nominal a 70 °C (IL ) 0.4 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 2.2 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 2.7 MHz
Certificaciones ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920243 was added to Notepad.

Product 920243 was added to the cart.


BXT ML2 MY 250

Módulo descargador de sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos hilos de señal independiente hasta 250 V a.c. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920289 BXT ML2 MY 250

GTIN 4013364135840, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.20 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Corriente nominal a 80 °C: 3.0 A

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 MY 250
art. no.: 920289
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo (UC ) 620 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG (UC ) 320 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3.0 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 5 kA
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 20.0 MHz
Certificaciones SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920289 was added to Notepad.

Product 920289 was added to the cart.


BXT ML2 MY E 110

Módulo descargador de sobretensiones de gran ahorro de espacio, con función RFID LifeCheck, para protección de dos hilos de señal independiente. Si la función LifeCheck detecta sobrecarga eléctrica o térmica el descargador ha de ser reemplazado. Este estado se indica sin contacto por el lector DEHNrecord LC / SCM / MCM.

1 Product

Part No. 920288 BXT ML2 MY E 110

GTIN 4013364137363, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Corriente nominal a 80 °C: 3.0 A

Producto DEHN
Tipo: BXT ML2 MY E 110
art. no.: 920288
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS U
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-hilo (UC ) 170 V
Máx. tensión permisible de servicio DC hilo-PG (UC ) 85 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 3.0 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 5 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 4.5 MHz
Certificaciones SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es

Product 920288 was added to Notepad.

Product 920288 was added to the cart.


BXT M2 BD HC5A 24

Módulo de protección de descargador combinado de espacio reducido para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas sin referencia a tierra. El módulo está coordinado a las interfaces con corrientes de CC de hasta 5 A, por ejemplo, para controlar mecanismos de accionamiento accionados por motor con corrientes de arranque y funcionamiento elevadas.

1 Product

Part No. 920296 BXT M2 BD HC5A 24

GTIN 4013364340015, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones
BLITZDUCTOR XT BXT M2 BD HC5A 24
Módulo de descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones
Tipo 1 / P1 BLITZDUCTOR XT,
Comprobado según la EN 61643-21 y energéticamente coordinado según la
IEC 61643-22 para la protección de un par de hilos.
Enchufable en la base BXT BAS / BSP BAS 4.
Máx. tensión permisible de servicio DC: 36 V
Corriente nominal: 5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2.5 kA

Producto DEHN
Tipo: BXT M2 BD HC5A 24
art. no.: 920296
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS M
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal (IL ) 5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 20 kA
Impedancia de serie por hilo 0 Ω
Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) 1,56 MHz
Certificaciones SIL
*) Para más detalles por favor véase www.dehn.de

Product 920296 was added to Notepad.

Product 920296 was added to the cart.