Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpipe

Descargador de sobretensiones para atornillar en dispositivos de campo
  • En cableado paralelo o en serie
  • En acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Disponible descargador para proteger una segunda interfaz (lado de datos o lado de energía)
Variantes para aplicaciones Ex (i) y Ex (d)
  • Para protección de circuitos de medida autoprotegidos y sistemas de Bus Ex (i)
  • Ejecución en encapsulado antideflagrante Ex (d)
Muchas certificacionesCertificaciones según el DPS: IECEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc

Details

Certificación ATEX y IECEx.
lorem ipsum
Rosca métrica y NPT.
lorem ipsum
Variante para cableado de paso.
lorem ipsum
Ejecución robusta en acero inoxidable resistente a la corrosión.
lorem ipsum

DPI MD

Descargador de dos etapas coordinado energéticamente, sin corrientes de fuga a tierra, para señales de 4-20 mA con rosca M20 x 1.5 (hembra/macho). Puesta a tierra del blindaje directa, indirecta o sin toma de tierra. Los racores del cable deben solicitarse por separado.

1 Product

Part No. 929941 DPI MD 24 M 2S

GTIN 4013364098152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 187.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 34.8 V
Corriente nominal: 0.5 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 14 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI MD 24 M 2S
art. no.: 929941
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS Q
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 34.8 V
Corriente nominal (IL ) 0.5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 14 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca hembra / M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929941 was added to Notepad.

Product 929941 was added to the cart.


DPI MD EX

Descargador de sobretensiones de dos etapas, coordinado energéticamente, con circuito de protección de baja capacidad para protección de circuitos de medida con seguridad intrínseca y sistemas de bus. Cumple con requerimientos FISCO. Resistencia de aislamiento > 500 V a tierra. Los racores de cables deben solicitarse por separado.

2 Products

Part No. 929960 DPI MD EX 24 M 2

GTIN 4013364098145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.80 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 34.8 V
Corriente nominal: 0.5 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 7 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI MD EX 24 M 2
art. no.: 929960
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 34.8 V
Corriente nominal (IL ) 0.5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 7 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca hembra / M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929960 was added to Notepad.

Product 929960 was added to the cart.

Part No. 929965 DPI MD EX 24 N 2

GTIN 4013364360778, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador coordinado de dos etapas
DEHNpipe DPI MD EX 24 N 2
Descargador de sobretensiones tipo 2 / P1
DEHNpipe, compropado según la EN 61643-21
y coordinado energéticamente según la
IEC 61643-22, en V2A, IP 67,
Diseño de la carcasa de 2 piezas
en versión Ex (i),
para atornillar en dispositivos de campo
con medición a dos puntas,
protección serial por un par de hilos
funcionando libre de potencial
así como interfaces simétricas
según NAMUR NE 21.
Máxima tensión permisible de servicio DC: 34,8 V
Corriente nominal: 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 7 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI MD EX 24 N 2
art. no.: 929965
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 34,8 V
Corriente nominal (IL ) 0,5 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 7 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rosca interior / 1/2-14 NPT rosca exterior
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929965 was added to Notepad.

Product 929965 was added to the cart.


DPI CD EXI

Descargador de sobretensiones con circuito de protección de baja capacidad para protección de circuitos de medida con seguridad intrínseca y sistemas de bus. Cumple con requerimientos FISCO. Resistencia de aislamiento > 500 V a tierra.

2 Products

Part No. 929961 DPI CD EXI 24 M

GTIN 4013364101784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 32 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 67 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXI 24 M
art. no.: 929961
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 32 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 67 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929961 was added to Notepad.

Product 929961 was added to the cart.

Part No. 929963 DPI CD EXI 24 N

GTIN 4013364101807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 32 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 67 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXI 24 N
art. no.: 929963
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 32 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 67 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929963 was added to Notepad.

Product 929963 was added to the cart.


DPI CD EXD

Descargador de sobretensiones antideflagrante, con circuito de protección de baja capacidad para protección de circuitos de medida y sistemas de bus en atmosferas potencialmente explosivas. Resistencia de aislamiento > 500 V a tierra. Homologado según normas CSA y USA Hazloc.

2 Products

Part No. 929962 DPI CD EXD 24 M

GTIN 4013364101791, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 32 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 67 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXD 24 M
art. no.: 929962
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 32 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 67 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929962 was added to Notepad.

Product 929962 was added to the cart.

Part No. 929964 DPI CD EXD 24 N

GTIN 4013364101814, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 32 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 67 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXD 24 N
art. no.: 929964
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 32 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 67 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929964 was added to Notepad.

Product 929964 was added to the cart.


DPI CD HF EXD

Descargador de sobretensiones antideflagrante, con circuito de protección de baja capacidad coordinado energéticamente, para protección de circuitos de medida y sistemas de bus en atmosferas potencialmente explosivas.

1 Product

Part No. 929971 DPI CD HF EXD 5 M

GTIN 4013364120761, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 285.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 6 V
Corriente nominal a 80 °C: 0.1 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 100 MHz

Producto DEHN
Tipo: DPI CD HF EXD 5 M
art. no.: 929971
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 6 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0.1 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929971 was added to Notepad.

Product 929971 was added to the cart.


DPI CD EXD 230 24

Descargador de sobretensiones antideflagrante para la protección del suministro de energía 120/230 V e interfaces de datos a 24 V de equipos de campo situados en atmosferas potencialmente explosivas (zonas 1 y 2).
Seguridad aumentada gracias al circuito Y para la línea de alimentación 120/230 V.

II 2 G Ex d IIC T5/T6 versión de aplicación universal en zonas peligrosas 1 y 2. Homologado según normas CSA y USA Hazloc.

2 Products

Part No. 929969 DPI CD EXD 230 24 M

GTIN 4013364127418, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 280.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones doble DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD EXD 230 24 M
Descargador de sobretensiones doble
del tipo de descargador 2 y tipo 2 / P2
DEHNpipe, probado según
EN 61643-11 y 21, en V2A, IP 67,
con diseño Ex (d),
para atornillar en dispositivos en campo
con conexión para alimentación y metrología de 2 hilos,
Protección en paralelo de un suministro de red de 230 V
y una interfaz de 0/4-20 mA
en zona Ex 1 o 2.
Máxima tensión permisible de servicio DC: 32 V
Corriente nominal a 80 °C: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXD 230 24 M
art. no.: 929969
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Protección del lado de datos
Clase DPS U
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 32 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es
Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente total de descarga (8/20 µs) L+N-PE (Itotal ) 5 kA
Tensión del nivel de protección L-N (UP ) ≤ 1.4 kV
Fusible previo máximo 16 A gG o B 16 A

Product 929969 was added to Notepad.

Product 929969 was added to the cart.

Part No. 929970 DPI CD EXD 230 24 N

GTIN 4013364127425, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 273.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones doble DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD EXD 230 24 N
Descargador de sobretensiones doble
del tipo de descargador 2 y tipo 2 / P2
DEHNpipe, probado según
EN 61643-11 y 21, en V2A, IP 67,
con diseño Ex (d),
para atornillar en dispositivos en campo
con conexión para alimentación y metrología de 2 hilos,
Protección en paralelo de un suministro de red de 230 V
y una interfaz de 0/4-20 mA
en zona Ex 1 o 2.
Máxima tensión permisible de servicio DC: 32 V
Corriente nominal a 80 °C: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXD 230 24 N
art. no.: 929970
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Protección del lado de datos
Clase DPS U
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 32 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 10 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para obtener información más detallada, por favor visite www.dehn.es
Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente total de descarga (8/20 µs) L+N-PE (Itotal ) 5 kA
Tensión del nivel de protección L-N (UP ) ≤ 1.4 kV
Fusible previo máximo 16 A gG o B 16 A

Product 929970 was added to Notepad.

Product 929970 was added to the cart.


DPI CD EXI+D 2X24

Descargador de sobretensiones antideflagrante de aplicación en atmosferas potencialmente explosivas para protección de dos interfaces de datos a 24 V.

2 Products

Part No. 929950 DPI CD EXI+D 2X24 M

GTIN 4013364137387, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 247.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNpipe CD EX (i) + Ex (d) DPI CD EXI+D 2X24 M
Descargador de sobretensiones
del tipo de descargador 2 / P1
DEHNpipe, probado según
EN 61643-21, en V2A, IP 67,
con diseño in Ex (i) + (d),
para la protección de dos
circuitos de señal sin referencia a tierra
o del circuito de alimentación
del dispositivo en campo y un
circuito de señal en zona Ex 1 o 2.
Máxima tensión permisible de servicio DC: 36 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXI+D 2X24 M
art. no.: 929950
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929950 was added to Notepad.

Product 929950 was added to the cart.

Part No. 929951 DPI CD EXI+D 2X24 N

GTIN 4013364137394, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 247.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNpipe CD EX (i) + Ex (d) DPI CD EXI+D 2X24 N
Descargador de sobretensiones
del tipo de descargador 2 / P1
DEHNpipe, probado según
EN 61643-21, en V2A, IP 67,
con diseño in Ex (i) + (d),
para atornillar en dispositivos en campo
para la protección de dos
circuitos de señal sin referencia a tierra
o del circuito de alimentación
del dispositivo en campo y un
circuito de señal en zona Ex 1 o 2.
Máxima tensión permisible de servicio DC: 36 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXI+D 2X24 N
art. no.: 929951
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 36 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929951 was added to Notepad.

Product 929951 was added to the cart.


DPI CD EXI+D 2X48

Descargador de sobretensiones antideflagrante de aplicación en atmosferas potencialmente explosivas para protección de dos interfaces de datos a 48 V.

2 Products

Part No. 929952 DPI CD EXI+D 2X48 M

GTIN 4013364137400, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 247.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 58 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXI+D 2X48 M
art. no.: 929952
o equivalente

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 58 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) M20 x 1.5 rosca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929952 was added to Notepad.

Product 929952 was added to the cart.

Part No. 929953 DPI CD EXI+D 2X48 N

GTIN 4013364137417, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 247.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máxima tensión permisible de servicio DC: 58 V
Corriente nominal: 0.55 A
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs): 20 kA

Producto DEHN
Tipo: DPI CD EXI+D 2X48 N
art. no.: 929953
o equivalente

 

Technical data

Clase DPS T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 58 V
Corriente nominal (IL ) 0.55 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) hilo-PG (Iimp ) 1.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) 20 kA
Para montaje en (campo/lado de equipo) 1/2-14 NPT rsoca macho
Certificaciones ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Para más información, por favor visite www.dehn.es

Product 929953 was added to Notepad.

Product 929953 was added to the cart.


back to top