Dispositivo de montaje en carril de fijación
Potente alimentación de corriente en carcasa de montaje en serie con entrada monofásica para el servicio en diferentes redes de alimentación. La indicación de servicio señala la disponibilidad de la tensión de salida.
Con una alimentación de corriente para la vigilancia de hasta 10 DRC MCM XT o DRC SCM XT como aplicación individual o de hasta 15 DRC MCM XT como aplicación múltiple.
1 Product
Part No. 910499 PSU DC24 30W
GTIN 4013364157149, Customs tariff No.: 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensión de entrada | AC 85-264 V; DC 120-373 V |
Frecuencia | 44-66 Hz; 0 Hz |
Corriente de entrada (Ie ) | 0.7 A con AC 110 V / 0.5 A con AC 230 V |
Tensión nominal de salida (Ua ) | DC 24 V (SELV) |
Corriente de salida (Ia ) | 1.3 A con DC 24 V, max. 0.9 A con cualquiera posición de instalación |
Fusible previo recomendado | interruptor de protección 10 A, 16 A, características B, C |
Normas / Certificaciones | EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL |
Conversor de interfaz USB del tipo USB-NANO-485
El USB NANO 485 convierte las señales entre el USB y el RS 485. El conversor está especialmente diseñado para sistemas BUS RS-485 de dos hilos. Los LEDS indican funcionamiento (Amarillo) Rx (Verde) y Tx (Rojo).
El USB NANO 485 está especialmente diseñado para su uso con portatiles debido a su pequeño tamaño. También puede usarse con dispositivos fijos.
1 Product
Part No. 910486 USB NANO 485
GTIN 4013364124479, Customs tariff No.: 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data