Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para sistema de monitorización de estado operativo

Dispositivo de montaje en carril de fijación

Potente alimentación de corriente en carcasa de montaje en serie con entrada monofásica para el servicio en diferentes redes de alimentación. La indicación de servicio señala la disponibilidad de la tensión de salida.
Con una alimentación de corriente para la vigilancia de hasta 10 DRC MCM XT o DRC SCM XT como aplicación individual o de hasta 15 DRC MCM XT como aplicación múltiple.

1 Product

Part No. 910499 PSU DC24 30W

GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de tensión de entrada: AC 85-264 V; DC 120-373 V
Margen de tensión de salida: DC 22.8-26.4 V ajustable
Corriente de salida: 1.3 A con DC 24 V, max. 0.9 A con cualquiera posición de instalación

Producto DEHN
Tipo: PSU DC24 30W
art. no.: 910499
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de tensión de entrada AC 85-264 V; DC 120-373 V
Frecuencia 44-66 Hz; 0 Hz
Corriente de entrada (Ie ) 0.7 A con AC 110 V / 0.5 A con AC 230 V
Tensión nominal de salida (Ua ) DC 24 V (SELV)
Corriente de salida (Ia ) 1.3 A con DC 24 V, max. 0.9 A con cualquiera posición de instalación
Fusible previo recomendado interruptor de protección 10 A, 16 A, características B, C
Normas / Certificaciones EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Product 910499 was added to Notepad.

Product 910499 was added to the cart.


Conversor de interfaz USB del tipo USB-NANO-485

El USB NANO 485 convierte las señales entre el USB y el RS 485. El conversor está especialmente diseñado para sistemas BUS RS-485 de dos hilos. Los LEDS indican funcionamiento (Amarillo) Rx (Verde) y Tx (Rojo).
El USB NANO 485 está especialmente diseñado para su uso con portatiles debido a su pequeño tamaño. También puede usarse con dispositivos fijos.

1 Product

Part No. 910486 USB NANO 485

GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: USB NANO 485
art. no.: 910486
o equivalente

Certificates

 

Technical data


Product 910486 was added to Notepad.

Product 910486 was added to the cart.


back to top