Equipos de prueba para DPS RFID LifeCheck

Equipo de prueba DPS para el mantenimiento preventivo
  • La vigilancia RFID LifeCheck reconoce las sobrecargas térmicas y eléctricas de todos los componentes
  • Para evitar un defecto inminente y la consiguiente parada del sistema, el módulo de descarga debería ser sustituido lo antes posible
Las ventajas de esta verificación de los descargadores son:
  • Realización sencilla y rápida (en segundos)
  • Reconocimiento de la sobrecarga térmica o eléctrica de todos los componentes.

Details

Manejo intuitivo y prueba rápida de descargadores (M1+).
lorem ipsum
Función de base de datos con el DRC LC M3+.
lorem ipsum
Principio de comunicación del DPS y equipo de prueba
lorem ipsum
Sensor manual con función de enclavado.
lorem ipsum
lorem ipsum
Prueba por intervalo con el DRC LC M3+.
lorem ipsum

DRC LC M3+

Equipo portátil con sensor LifeCheck RFID para utilización flexible. Para la comprobación rápida y sencilla de los descargadores equipados con LifeCheck RFID. Equipado con indicador óptico y acústico. Además, está equipado con una conexión USB y software de base de datos para PC, para la gestión de los dispositivos a comprobar y la documentación de los resultados de las pruebas con ayuda de un PC. El DRC LC M3+ está equipado con un sensor LifeCheck RFID con función de enclavado. Este equipo de mano apoya también la parametrización de los descargadores para la monitorización de estado operativo.

1 Product

Part No. 910653 DRC LC M3+

GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Equipo portátil con sensor LifeCheck RFIDDRC LC M3+
equipo de prueba de descargadores portátil para
descargadores de sobretensiones
BLITZDUCTOR y DEHNpatch con LifeCheck,
realizado como un lector RFID
con sensor LifeCheck RFIDenchufable.
Comprobación en segundos gracias a la
indicación óptica y acústica
y con conexión USB adicional
para el mantenimiento de
dispositivos a comprobar y documentación de
los resultados con ayuda de un PC.
Un práctico maletín de transporte
contiene el aparato lector, el sensor LifeCheck RFID,
cable USB, cargador, software
y módulo de prueba de referencia.
Para probar: BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Pruebas de BXT ML EX: BLITZDUCTOR XT ML EX: ¡para emplear sólo en atmósferasno expuesta al riesgo de explosión!
Frecuencia de transmisición RFID: 125 kHz
Indicación de valores de medida: acústica y visual
Tiempo de prueba: típico de 3 a 10 s

Producto DEHN
Tipo: DRC LC M3+
art. no.: 910653
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Alimentación (incluido en el suministro) batería Li-ion
Frecuencia de transmisición RFID 125 kHz
Indicación de valores de medida acústica y visual
La entrega incluye equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de transporte
Dimensiones del maletín de transporte 340 x 275 x 83 mm

Product 910653 was added to Notepad.

Product 910653 was added to the cart.


DRC LC M1+

Equipo portátil con sensor LifeCheck para utilización flexible. Para la comprobación rápida y sencilla de los descargadores equipados con LifeCheck RFID. Los LED se utilizan para indicar el funcionamiento y la carga, así como para mostrar los resultados de la prueba LifeCheck. El DRC LC M1+ está equipado con un sensor LifeCheck RFID con función de enclavado.

1 Product

Part No. 910655 DRC LC M1+

GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Equipo portátil con sensor LifeCheck DRC LC M1+
Equipo de prueba de descargadores portátil para
descargadores de sobretensiones
BLITZDUCTOR con LifeCheck,
realizado como un lector RFID
con sensor LifeCheck enchufable.
Comprobación en segundos
gracias a la indicación óptica
Un práctico maletín de transporte
contiene el aparato lector, el sensor LifeCheck,
cable USB, cargador con adaptador específico del país
y módulo de prueba de referencia.
Para probar: BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Pruebas de BXT ML EX: BLITZDUCTOR XT ML EX: ¡para emplear sólo en atmósferasno expuesta al riesgo de explosión!
Frecuencia de transmisición RFID: 125 kHz
Indicación de valores de medida: LED
Tiempo de prueba: típico 3 a 10 s

Producto DEHN
Tipo: DRC LC M1+
art. no.: 910655
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Alimentación (incluido en el suministro) batería Li-Polymer
Frecuencia de transmisición RFID 125 kHz
Indicación de valores de medida LED
La entrega incluye equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de almacenamiento
Dimensiones del maletín de transporte 275 x 230 x 83 mm

Product 910655 was added to Notepad.

Product 910655 was added to the cart.


back to top