Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcombo

  • Descargador combinado contra rayos y sobretensiones precableado tipo 1 y tipo 2 para aplicación en circuitos de generación fotovoltaica
  • Circuito Y probado, que evita los posibles daños en el dispositivo de protección contra sobretensiones, en caso de fallos de aislamiento en el circuito del generador
  • Tensión de dimensionamiento igual para todos los circuitos de protección; así también aplicable para los sistemas puestos a tierra
  • Optimización del espacio de la carcasa con un ancho de solo 4 módulos para tensiones hasta 1500 V d.c.
  • Probado según EN 50539-11
  • Utilizable en todos los sistemas PV según IEC 60364-7-712
  • Indicación del estado de funcionamiento mediante cambio de color en la ventana de inspección

DEHNcombo YPV ...

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para los sistemas de alimentación fotovoltaicos hasta 1500 V DC.

2 Products

Part No. 900070 DCB YPV 1200

GTIN 6942299504521, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 639.16 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayos
y sobretensiones DEHNcombo YPV 1200
Descargador combinado multipolar de
corrientes de rayos y sobretensiones Tipo 1 + Tipo 2
para su aplicación en circuitos de
generación fotovoltaica hasta 1200 V DC
con dispositivo de conmutación en DC
en tres etapas, ancho 4 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 50539-11
Empleable según la IEC 60364-7-712
Dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito
Indicación de fallo
Máx. tensión fotovoltaica: <= 1200 V dc
Corriente total de descarga: 12,5 kA
Nivel de protección: <= 3,8 kV
Resistencia a cortocircuito Iscpv: 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DCB YPV 1200
art. no.: 900070
o equivalente

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) ≤ 1200 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 12,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 6,25 kA
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 3,8 kV
Certificaciones KEMA, UL

Product 900070 was added to Notepad.

Product 900070 was added to the cart.

Part No. 900071 DCB YPV 1500

GTIN 6942299504545, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 636.22 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayos
y sobretensiones DEHNcombo YPV 1500
Descargador combinado multipolar de
corrientes de rayos y sobretensiones Tipo 1 + Tipo 2
para su aplicación en circuitos de
generación fotovoltaica hasta 1500 V DC
con dispositivo de conmutación en DC
en tres etapas, ancho 4 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 50539-11
Empleable según la IEC 60364-7-712
Dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito
Indicación de fallo
Máx. tensión fotovoltaica: <= 1500 V dc
Corriente total de descarga: 12,5 kA
Nivel de protección: <= 4,5 kV
Resistencia a cortocircuito Iscpv: 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DCB YPV 1500
art. no.: 900071
o equivalente

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) ≤ 1500 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 12,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 6,25 kA
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 4,5 kV
Certificaciones KEMA, UL

Product 900071 was added to Notepad.

Product 900071 was added to the cart.


DEHNcombo YPV ... FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones para los sistemas de alimentación fotovoltaicos hasta 1500 V DC; con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

2 Products

Part No. 900075 DCB YPV 1200 FM

GTIN 6942299504538, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.94 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayos
y sobretensiones DEHNcombo YPV 1200 FM
Descargador combinado multipolar de
corrientes de rayos y sobretensiones Tipo 1 + Tipo 2
para su aplicación en circuitos de
generación fotovoltaica hasta 1200 V DC
con dispositivo de conmutación en DC
en tres etapas, ancho 4 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 50539-11
Empleable según la IEC 60364-7-712
Dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito
con contacto de señalización a distancia
Indicación de fallo
Máx. tensión fotovoltaica: <= 1200 V dc
Corriente total de descarga: 12,5 kA
Nivel de protección: <= 3,8 kV
Resistencia a cortocircuito Iscpv: 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DCB YPV 1200 FM
art. no.: 900075
o equivalente

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) ≤ 1200 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 12,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 6,25 kA
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 3,8 kV
Certificaciones KEMA, UL
Contacto de señalización a distancia conmutado

Product 900075 was added to Notepad.

Product 900075 was added to the cart.

Part No. 900076 DCB YPV 1500 FM

GTIN 6942299504552, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 638.51 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayos
y sobretensiones DEHNcombo YPV 1500 FM
Descargador combinado multipolar de
corrientes de rayos y sobretensiones Tipo 1 + Tipo 2
para su aplicación en circuitos de
generación fotovoltaica hasta 1500 V DC
con dispositivo de conmutación en DC
en tres etapas, ancho 4 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 50539-11
Empleable según la IEC 60364-7-712
Dispositivo combinado de desconexión y cortocircuito
Con contacto de señalización a distancia
Indicación de fallo
Máx. tensión fotovoltaica: <= 1500 V dc
Corriente total de descarga: 12,5 kA
Nivel de protección: <= 4,5 kV
Resistencia a cortocircuito Iscpv: 10 kA

Producto DEHN
Tipo: DCB YPV 1500 FM
art. no.: 900076
o equivalente

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

DPS según EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máx. tensión PV [DC+ -> DC-] (UCPV ) ≤ 1500 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 12,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 6,25 kA
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) < 4,5 kV
Certificaciones KEMA, UL
Contacto de señalización a distancia conmutado

Product 900076 was added to Notepad.

Product 900076 was added to the cart.


back to top