Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcord

  • Protección contra sobretensiones unipolar, bipolar o tripolar con dispositivo de vigilancia y desconexión
  • Indicación óptica de fallo
  • Versiones disponibles con función de desconexión del circuito de carga en caso de fallo y protección de la fase de control
  • Diseño compacto, también para zonas de exterior
  • Para su utilización en cajas de interconexión, sistemas de empotrar, canaletas de cables y cajas de montaje

Details

lorem ipsum

DEHNcord 3P TT 275 FM

Descargador trifásico, compacto para los sistemas TT y TN-S.

1 Product

Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM

GTIN 4013364436053, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones
DEHNcord 3P TT 275 FM
Descargador multipolar de sobretensiones
Tipo 2 + Tipo 3 según EN 61643-11
para su utilización en sistemas de instalación
con contacto de señalización a distancia,
indicación del estado operativo/de fallo
instalación facultativamente a través de
carril DIN o brida atornillable
dimensiones compactas: 94 x 39,5 x 36 mm
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Máx. tensión de servicio: 350 V dc
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 10 kA
Corriente total de descarga (8/20): 40 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario:
en serie 25 A gG/ en paralelo 40 A gG
Máx. corriente de carga AC: 25 A
Coordinación energética según DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR 3P TT 275 FM
art. no.: 900439
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 + Tipo 3 / Clase II + Clase III
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 350 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] (In ) 10 kA
Máx. corriente de descarga (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 20 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] (In ) 10 kA
Máx. corriente de descarga (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Certificaciones KEMA

Product 900439 was added to Notepad.

Product 900439 was added to the cart.


DEHNcord L 2P

Descargador bipolar de sobretensiones para todos los sistemas de instalación (circuito 1+1) y luminarias. Clase de protección I. Diseño compacto.

2 Products

Part No. 900430 DCOR L 2P 275

GTIN 4013364157286, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P 275
Descargador bipolar de sobretensiones
para su aplicación en todos los sistemas de instalación de 230 V
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
para su empleo en los sistemas de canaletas de cables,
sistemas de empotrar y cajas de montaje
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA
Corriente total de descarga: 20 kA
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario: 25 A gG
o B/C 16 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P 275
art. no.: 900430
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo 25 A gG
Certificaciones KEMA

Product 900430 was added to Notepad.

Product 900430 was added to the cart.

Part No. 900432 DCOR L 2P 320

GTIN 4013364157309, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P 320
Descargador bipolar de sobretensiones para su
aplicación en todos los sistemas de instalación de 230/277 V
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
para su empleo en los sistemas de canaletas de cables,
sistemas de empotrar y cajas de montaje
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 320 V ac
Nivel de protección: <= 1,75 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA
Corriente total de descarga: 20 kA
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario: 25 A gG
o B/C 16 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P 320
art. no.: 900432
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo 25 A gG
Certificaciones KEMA

Product 900432 was added to Notepad.

Product 900432 was added to the cart.


DEHNcord L 1P

Descargador unipolar de sobretensiones para las luminarias. Clase de protección II. Diseño compacto.

2 Products

Part No. 900431 DCOR L 1P 275

GTIN 4013364310827, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 1P 275
Descargador unipolar de sobretensiones
para su aplicación en todos los sistemas de instalación de 230 V
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
para su empleo en los sistemas de canaletas de cables,
sistemas de empotrar y cajas de montaje
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario: 25 A gG
o B/C 16 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 1P 275
art. no.: 900431
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo máximo 25 A gG
Certificaciones KEMA

Product 900431 was added to Notepad.

Product 900431 was added to the cart.

Part No. 900433 DCOR L 1P 320

GTIN 4013364157316, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 1P 320
Descargador unipolar de sobretensiones
para su aplicación en todos los sistemas
de instalación de 230/277 V
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
para su empleo en los sistemas de canaletas de cables
sistemas de empotrar y cajas de montaje
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 320 V ac
Nivel de protección: <= 1,75 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA
Máx. protección contra sobrecorrientes sector primario: 25 A gG
o B/C 16 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 1P 320
art. no.: 900433
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,75 kV
Fusible previo máximo 25 A gG
Certificaciones KEMA

Product 900433 was added to Notepad.

Product 900433 was added to the cart.


DEHNcord L 2P SN1864

Descargador bipolar para las iluminarias de clase de protección II; dimensiones compactas. Con función de desconexión en caso de fallo.

1 Product

Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864

GTIN 4013364310926, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P SN1864
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
para su empleo en cajas de interconexión.
Con protección para la fase de control
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente de suma de descarga (8/20): 20 kA
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P SN1864
art. no.: 999906
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A

Product 999906 was added to Notepad.

Product 999906 was added to the cart.


DEHNcord L 2P SN1860

Descargador de sobretensiones para todos los tipos de sistemas de instalación. Diseño compacto. Con función de desconexión en caso de fallo.

1 Product

Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860

GTIN 4013364303195, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P SN1860
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
para su empleo en cajas de interconexión.
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente de suma de descarga (8/20): 20 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P SN1860
art. no.: 999937
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A

Product 999937 was added to Notepad.

Product 999937 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO LTG

Descargador de sobretensiones para todos los tipos de sistemas de instalación. Diseño compacto. Con función de desconexión en caso de fallo.

1 Product

Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG

GTIN 4013364292970, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P 275 SO LTG
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
para su empleo en cajas de interconexión.
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente de suma de descarga (8/20): 20 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P 275 SO LTG
art. no.: 900446
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A
Certificaciones KEMA

Product 900446 was added to Notepad.

Product 900446 was added to the cart.


DEHNcord L 3P 275 SO LTG

Descargador tripolar para todos los sistemas de instalación. Diseño compacto. Con función de desconexión del circuito de corriente de carga en caso de fallo y protección de la fase de control.

1 Product

Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG

GTIN 4013364280380, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 3P 275 SO LTG
Descargador multipolar de sobretensiones Tipo 2 según la EN 61643-11
para su aplicación en cajas de interconexión.
Con protección de la fase de control
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como separada indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación y fase de control
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente total de descarga (8/20): 20 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 3P 275 SO LTG
art. no.: 900445
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A
Certificaciones KEMA

Product 900445 was added to Notepad.

Product 900445 was added to the cart.


SK EK480 G2S-2d LM DCOR

La caja de fusibles EK480 es un producto de alta calidad y prestaciones fabricado por la compañía Langmatz. La gama de productos EK480
cumple todos los requerimientos mecánicos y eléctricos exigidos por las normativas. Así, las luminarias con sistemas electrónicos de alta calidad
que incorporan esta caja de fusibles quedan protegidas eficientemente contra las sobretensiones causadas por procesos de conmutación o
descargas cercanas de rayo.

1 Product

Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR

GTIN 4013364394322, Customs tariff No.: 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information

Caja de fusibles EK480 con descargador de sobretensiones
DEHNcord L 3P 275 SO LTG
para la protección de luminarias de led de mástil
Descargador multipolar de sobretensiones Tipo 2
según la EN 61643-11
para su aplicación en cajas de interconexión.
Con protección de la fase de control
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como separada indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación y fase de control
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente total de descarga (8/20): 20 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line
Dimensiones de la caja: 277x80x67 mm
Nivel de protección: IP54 según la DIN VDE 0470
Clase de protección: II

Producto DEHN
Tipo: SK EK480 G2S-2d LM DCOR
art. no.: 900443
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Datos de la caja de fusibles
Dimensiones 276 x 81 x 70 mm
Desde el diámetro interior del mástil 89 mm
Técnica de apriete entrada: técnica de fijación con borna deslizante/salida: muelle elástico de tracción
Máx. sección de apriete 1-3 cables (4 y/o 5 x 16 mm²)
Bornas de salida máx. 2,5 mm²
Datos del descargador de sobretensiones DEHNcord L 3P 275 SO LTG
DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 tipo 2 / clase II
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Máx. protección contra sobrecorrientes de lado de red B 16 A

Product 900443 was added to Notepad.

Product 900443 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO LT

Descargador bipolar para los sistemas TNC. Diseño compacto. Con función de desconexión del circuito de carga en caso de fallo y protección de la fase de control.

1 Product

Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT

GTIN 4013364292963, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P 275 SO LT
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
para su empleo en cajas de interconexión.
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente de suma de descarga (8/20): 20 kA
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P 275 SO LT
art. no.: 900435
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-PEN] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-PEN] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A
Certificaciones KEMA

Product 900435 was added to Notepad.

Product 900435 was added to the cart.


DEHNcord L 3P 275 SO IP

Descargador tripolar de utilización universal para todos los sistemas de instalaciones. Diseño compacto. Clase de protección IP 65. Con función de desconexión del circuito de carga en caso de fallo y protección de la fase de control.

1 Product

Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP

GTIN 4013364282216, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 3P 275 SO IP
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
con cables para el montaje en el exterior (grado de protección IP65),
por ejemplo en cajas de interconexión.
Con protección de la fase de control
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como separada indicación
óptica de fallo integrada para la tensión de alimentación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente total de descarga (8/20): 20 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 3P 275 SO IP
art. no.: 900447
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A

Product 900447 was added to Notepad.

Product 900447 was added to the cart.


DEHNcord L 2P 275 SO IP

Descargador bipolar de utilización universal para todos tipos de sistemas de instalación. Diseño compacto. Clase de protección IP 65. Con función de desconexión en caso de fallo.

1 Product

Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP

GTIN 4013364293007, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord L 2P 275 SO IP
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
con cables para el montaje en el exterior
(nivel de protección IP65), p. ej. en cajas de interconexión
Opción de desconexión del alumbrado
en caso de fallo así como indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación
con abrazadera de fijación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 5 kA
Corriente total de descarga (8/20): 20 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. protección contra
sobrecorrientes sector primario: 16 A gG
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR L 2P 275 SO IP
art. no.: 900448
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A

Product 900448 was added to Notepad.

Product 900448 was added to the cart.


DEHNcord R 3P

Descargador de sobretensiones para proteger persianas eléctricas. Diseño compacto.

1 Product

Part No. 900449 DCOR R 3P 275

GTIN 4013364320031, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNcord R 3P 275
Descargador multipolar de sobretensiones tipo 2
según la EN 61643-11
para el montaje en el exterior (nivel de protección IP54)
para la protección de protecciones visuales y solares
electrícos o respectivamente persianas plegables
Interrupción del circuito de carga en caos de fallo
para la operación hacia abajo.
Señal acústica de fallo para ambos circuitos de protección
en caso de fallo así como indicación óptica de fallo
integrada para la tensión de alimentación
Máx. tensión de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga (8/20): 2,5 kA
Corriente total de descarga (8/20) [L+N-PE]: 15 kA
Capacidad de apagado de
corrientes consecutivas [N-PE]: 100 A eff
Máx. corriente de carga AC: 10 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
con descargadores de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DCOR R 3P 275
art. no.: 900449
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 2,5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) 5 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Conexión Hirschmann STAK 3 / STAS 3

Product 900449 was added to Notepad.

Product 900449 was added to the cart.


back to top