BLITZDUCTORconnect – Modular
- Para la protección de circuitos de medida y control y sistemas de bus y telecomunicaciones
- Alta capacidad de derivación total 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Resistencia máxima a la corriente de impulso de rayo (8/20 µs) Imáx hasta 20 kA
- Bajo umbral de protección, también apto para protección de equipo final
- Conexión de conductores rápida y sencilla con la técnica de conexión Push-in
- Todos los componentes de protección integrados en el módulo
- Botones de desbloqueo secR en ambos lados para el cambio seguro de los módulos
- Alta disponibilidad de las instalaciones gracias al comportamiento a prueba de fallos
- LifeCheck e indicación de estado visual integrados en el módulo
- Señalización a distancia del estado operativo con dispositivo de señalización a distancia opcional
- Desconexión sin herramientas del circuito de señal para fines de mantenimiento
- Probado contra vibraciones y choques para un funcionamiento seguro
Details
Botones de desbloqueo secR en ambos lados para su aplicación segura
Un simple aviso de estado con una unidad de control para grupos de descargadores
Certificados para su empleo en circuitos de medida autoprotegidos
Pantalla integrada para un mantenimiento fácil y rápido
BCO ML2 B 180
Descargador de corrientes de rayo modular, con ahorro de espacio, con 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos para la equipotencialidad contra el rayo así como la realización de una puesta a tierra indirecta de conductores apantallados. Con interrupción de la señal para trabajos de mantenimiento.
1 Product
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | A |
| Tensión nominal (UN ) | 180 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 180 V |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 0 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 BE
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, ahorra espacio por solo 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in, con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.
4 Products
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 12 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 15 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 1,4 MHz |
| Certificaciones | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 33 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 3,4 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 48 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 54 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 5 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 180 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 180 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1,8 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 10 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 BD
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, ahorra espacio por solo 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in, con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas libres de potencial de referencia. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.
4 Products
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 12 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 15 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 2,6 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 5,8 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 48 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 56 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 7,2 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 180 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 180 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1,8 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 10 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 BE HF
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de interfaces simétricas libres de referencia a tierra. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.
2 Products
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 5 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 8,5 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 BD HF
Descargador combinado modular de espacio reducido en ancho de 6 mm y con técnica de conexión Push-in, con indicación de estado para la protección de un par de hilos de sistemas de bus de alta frecuencia y sin referencia a tierra, así como interfaces simétricas. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.
2 Products
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 5 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 8,5 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 100 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 100 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 0 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 BPD 24
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones modular, con ahorro de espacio, con 6 mm de ancho y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de un par de hilos en sistemas 24 V dc. Para su utilización también en caso del polo negativo puesto a tierra. Los resistores PTC integrados permiten una repuesta segura del descargador después de una interferencia en el circuito de la instalación con corrientes de cortocircuito hasta 40 A. Con interrupción de la señal para trabajos de mantenimiento.
1 Product
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 33 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,1 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 10 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 4,5 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 MVG 230
Descargador de sobretensiones modular, que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos de interfaces de señal multifilares libres de potencial de tierra con una tensión nominal de 230 V. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento. Cumple, entre otros, los requerimientos a sistemas de señalización en la industria ferroviaria (conforme a DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | V |
| Tensión nominal (UN ) | 230 V |
| Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 3 A |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 6 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 0 Ohm |
| Certificaciones | SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO ML2 BD EX 24
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, modular, que ahorra espacio con un ancho de solo 6 mm y técnica de conexión Push-in con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de circuitos de medida autoprotegidos y sistemas bus. Cumple los requerimientos según FISCO. Resistencia del aislamiento > 500 V hilo-tierra. Con interrupción de la señal para fines de mantenimiento.
1 Product
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 0,5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 3,5 MHz |
| Certificaciones | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO MOD ML2 B
Módulo de protección para descargadores de corrientes de rayo con 6 mm de ancho, para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales para la equipotencialidad contra el rayo así como la realización de una toma de tierra indirecta de cables apantallados.
1 Product
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | A |
| Tensión nominal (UN ) | 180 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 180 V |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 0 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 12 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 15 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 1,4 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 33 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 3,4 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 48 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 54 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 5 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 180 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 180 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1,8 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 10 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 12 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 15 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 2,6 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 5,8 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 48 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 56 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 7,2 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 180 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 180 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1,8 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 10 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO MOD ML2 BE HF
Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 2 hilos individuales de transmisiones radioeléctricas con potencial de referencia común así como interfaces asimétricas.
2 Products
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 5 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 8,5 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | M |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO MOD ML2 BD HF
Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de sistemas bus radioeléctricos y libres de referencia a tierra así como interfaces simétricas.
2 Products
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 5 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 8,5 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 100 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,75 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 100 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
Part No. 927054 BCO MOD ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513426, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 41.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 0 Ohm |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO MOD ML2 BPD
Módulo de descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones con 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de un par de hilos en sistemas 24 V dc. Para su utilización también en caso del polo negativo puesto a tierra. Los resistores PTC integrados permiten una repuesta segura del descargador después de una interferencia en el circuito de la instalación con corrientes de cortocircuito hasta 40 A.
1 Product
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 33 V |
| Corriente nominal a 70° C (IL ) | 0,1 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 10 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 4,5 MHz |
| Certificaciones | UL 497B, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO MOD ML2 MVG 230
Módulo de protección y descargador de sobretensiones con un ancho de 6 mm para el BLITZDUCTORconnect con un indicador del estado operativo para la protección de 2 hilos de interfaces de señal multifilares libres de potencial de tierra con una tensión nominal de 230 V. Cumple, entre otros, los requerimientos a sistemas de señalización en la industria ferroviaria (conforme a DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | V |
| Tensión nominal (UN ) | 230 V |
| Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 3 A |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 6 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 0 Ohm |
| Certificaciones | SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |
BCO MOD ML2 BD EX 24
Módulo de protección de descargadores combinados de corrientes de rayo y sobretensiones, 6 mm de ancho para el BLITZDUCTORconnect con indicación del estado operativo para la protección de 1 par de hilos de circuitos de medida autoprotegidos y sistemas bus. Cumple los requerimientos según FISCO. Resistencia de aislamiento >500 V hilo-tierra.
1 Product
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de descargador | L |
| Tensión nominal (UN ) | 24 V |
| Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 36 V |
| Corriente nominal a 80 °C (IL ) | 0,5 A |
| D1 Corriente de choque de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 1,5 kA |
| C2 Corriente nominal de descarga total (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
| Impedancia de serie por hilo | 1 Ohm |
| Frecuencia de corte hilo-hilo (fG ) | 3,5 MHz |
| Certificaciones | ATEX, IECEx, CCC, SIL |
| *) Para más detalles, visite: www.dehn.de | |