Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvap EMOB

  • Descargador combinado de uso universal, especial para sistemas de alimentación en infraestructuras de carga
  • Basado en la tecnología de vía de chispas RAC y con solo 1 módulo/polo, permite un montaje reducido y que ahorra espacio
  • Protección energéticamente coordinada al equipo final Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3
  • Nivel residual en el varistor de equipo final S20K275 <0,5 J
  • Fusible previo máximo hasta 250 A gG
  • Posibilidad de medición de aislamiento en estado conectado hasta 1000 V CC

DVA EMOB 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM

GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado DEHNvap EMOB
Descargador combinado de 4 polos para redes TT y TN (C)-S a 230/400 V,
Ancho de 4 módulos, con contacto de señalización remota
Descargador de Tipo 1 + Tipo 2 según EN 61643-11
Especial para sistemas
de alimentación en infraestructuras de carga
Tecnología de vía de chispas RAC
Indicación de fallo
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Fusible previo máximo: 250 A
Nivel residual en el varistor de equipo final S20K275: < 0,5 J
Posibilidad de medición de aislamiento en estado
conectado hasta 1000 V CC
Certificado según KEMA y UL
Coordinación energética según DIN EN 62305-4
Descargador de la familia Red/Line y directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DVA EMOB 3P 255 FM
art. no.: 900385
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Energía específica [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ω / 625,00 kJ/Ω
Corriente nominal de descarga (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certificaciones KEMA, UL

Product 900385 was added to Notepad.

Product 900385 was added to the cart.


DVA EMOB M 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM

GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado DEHNvap EMOB
Descargador combinado de 4 polos para redes TT y TN (C)-S a 230/400 V,
Ancho de 4 módulos, con contacto de señalización remota
Descargador modular Tipo 1 + Tipo 2 según EN 61643-11
Especial para sistemas
de alimentación en infraestructuras de carga
Tecnología de vía de chispas RAC
Indicación de fallo
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 12,5 kA
Fusible previo máximo: 250 A
Certificado según KEMA y UL
Coordinación energética según DIN EN 62305-4
Descargador de la familia Red/Line y directo para el equipo final

Producto DEHN
Tipo: DVA EMOB M 3P 255 FM
art. no.: 900585
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Energía específica [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ω / 625,00 kJ/Ω
Corriente nominal de descarga (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Certificaciones KEMA, UL

Product 900585 was added to Notepad.

Product 900585 was added to the cart.


back to top