Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNshield

  • Descargador combinado precableado contra corriente de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada Tipo 1 + Tipo 2, basado en tecnología de vía de chispas
  • La tecnología de vía de chispas con dimensiones de sólo 1 módulo/polo facilita una versión compacta con gran ahorro de espacio
  • Cumple las exigencias mínimas a la capacidad de derivación de corriente de rayo según VDE 0100-534
  • Facilita una equipotencialidad compacta contra el rayo y aporta la necesaria protección contra sobretensiones de los equipos finales
  • Capacidad de descarga hasta 50 kA (10/350 µs)
  • Indicación del estado de funcionamiento/avería mediante señal verde/roja en la ventana de inspección
  • Elevada capacidad de apagado de corrientes consecutivas (Ifi = 25 kArms)

Details

Cableado con borna de conexión STAK 25 probada contra corriente de rayo.
lorem ipsum


DEHNshield TNC

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-C con una tensión nominal de 230 / 400 V (circuito 3+0).

1 Product

Part No. 941300 DSH TNC 255

GTIN 4013364133556, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 415.80 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DSH TNC 255
art. no.: 941300
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL

Product 941300 was added to Notepad.

Product 941300 was added to the cart.


DEHNshield TNC FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-C con una tensión nominal de 230/400 V (circuito 3+0); con contacto de señalización remota libre de potencial.

1 Product

Part No. 941305 DSH TNC 255 FM

GTIN 4013364275317, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 420.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DSH TNC 255 FM
art. no.: 941305
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 941305 was added to Notepad.

Product 941305 was added to the cart.


DEHNshield TNC Basic FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, precableado de aplicación optimizada para sistemas TN-C para su utilización en los sistemas principales de alimentación (circuito 3+0) en edificios sin protección externa contra rayos (también con alimentación por líneas aéreas); con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

1 Product

Part No. 941306 DSH B TNC 255 FM

GTIN 4013364328068, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 422.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DSH B TNC 255 FM
art. no.: 941306
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 941306 was added to Notepad.

Product 941306 was added to the cart.


DEHNshield TNS

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-S con una tensión nominal de 230 /400 V (circuito 4+0).

1 Product

Part No. 941400 DSH TNS 255

GTIN 4013364133563, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 555.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DSH TNS 255
art. no.: 941400
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL

Product 941400 was added to Notepad.

Product 941400 was added to the cart.


DEHNshield TNS FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN-S con una tensión nominal de 230 /400 V (circuito 4+0); con contacto de señalización remota libre de potencial.

1 Product

Part No. 941405 DSH TNS 255 FM

GTIN 4013364275331, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 488.30 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TNS 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 4 polos,
para los sistemas 230/400 V-TN(C)-S, ancho 4 móds.,
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TNS 255 FM
art. no.: 941405
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 941405 was added to Notepad.

Product 941405 was added to the cart.


DEHNshield TNS Basic FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, precableado de aplicación optimizada, para sistemas TN-S; para su utilización en los sistemas principales de alimentación (circuito 4+0) en edificios sin protección externa contra rayos (también con alimentación por líneas aéreas); con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

1 Product

Part No. 941406 DSH B TNS 255 FM

GTIN 4013364328082, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 489.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield B TNS 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 4 polos,
para los sistemas 230/400 V-TN(C)-S, ancho 4 móds.,
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Cumple todos los requerimientos de la DIN VDE 0100-534 y DIN VDE 0100-443
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 30 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH B TNS 255 FM
art. no.: 941406
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 941406 was added to Notepad.

Product 941406 was added to the cart.


DEHNshield TT

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TT y TN-S con una tensión nominal de 230 /400 V (circuito 3+1).

1 Product

Part No. 941310 DSH TT 255

GTIN 4013364131798, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 509.90 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TT 255
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 4 polos,
para los sistemas 230/400 V-TT y TN(C)-S, ancho 4 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TT 255
art. no.: 941310
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: ---------------------------------
Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Product 941310 was added to Notepad.

Product 941310 was added to the cart.


DEHNshield TT FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TT y TN-S con dimensiones de 230 /400 V (circuito 3+1); con contacto de señalización remota libre de potential.

1 Product

Part No. 941315 DSH TT 255 FM

GTIN 4013364275324, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 508.80 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TT 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 4 polos,
para los sistemas 230/400 V-TT y TN(C)-S, ancho 4 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 50 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TT 255 FM
art. no.: 941315
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: ---------------------------------
Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Product 941315 was added to Notepad.

Product 941315 was added to the cart.


DEHNshield TT Basic FM

Descargador combinado de corriente de rayo y sobretensiones, precableado, de aplicación optimizada para sistemas TT y TN-S; para su utilización en los sistemas principales de alimentación (circuito 3+1) en edificios sin sistema de protección externa contra rayos (también con alimentación por líneas aéreas); con contacto de señalización remota libre de potencial.

1 Product

Part No. 941316 DSH B TT 255 FM

GTIN 4013364328075, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 510.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield B TT 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 4 polos,
para los sistemas 230/400 V-TT y TN(C)-S, ancho 4 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Cumple todos los requerimientos de la DIN VDE 0100-534 y DIN VDE 0100-443
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 30 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH B TT 255 FM
art. no.: 941316
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 7,5 / 30 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: ---------------------------------
Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Product 941316 was added to Notepad.

Product 941316 was added to the cart.


DEHNshield TN

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN monofásicos con una tensión nominal de 230 V (circuito 2+0).

1 Product

Part No. 941200 DSH TN 255

GTIN 4013364138209, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TN 255
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos,
para los sistemas 230/400 V-TN, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TN 255
art. no.: 941200
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 /≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL

Product 941200 was added to Notepad.

Product 941200 was added to the cart.


DEHNshield TN FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas TN monofásicos con una tensión nominal de 230 V (circuito 2+0); con contacto de señalización remota libre de potential.

1 Product

Part No. 941205 DSH TN 255 FM

GTIN 4013364289185, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TN 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos,
para los sistemas 230/400 V-TN, ancho 2 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TN 255 FM
art. no.: 941205
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 /≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 941205 was added to Notepad.

Product 941205 was added to the cart.


DEHNshield TN Basic FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, precableado, optimizado en su aplicación para los sistemas TN monofásicos; para su utilización en los sistemas principales de alimentación (circuito 2+0) en edificios sin protección externa contra rayos (también con alimentación por líneas aéreas); con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

1 Product

Part No. 941206 DSH B TN 255 FM

GTIN 4013364373839, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 276.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield B TN 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos, para los sistemas 230/400 V TN
ancho 2 móds., con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Cumple todos los requerimientos de la DIN VDE 0100-534 y DIN VDE 0100-443
Técnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 15 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH B TN 255 FM
art. no.: 941206
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 15 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Nivel de protección [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 /≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 941206 was added to Notepad.

Product 941206 was added to the cart.


DEHNshield TT 2P

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones de aplicación optimizada, precableado, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas monofásicas TT y TN con una tensión nominal de 230 V (circuito 1+1).

1 Product

Part No. 941110 DSH TT 2P 255

GTIN 4013364137899, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 291.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TT 2P 255
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos,
para los sistemas 230/400 V-TT, ancho 2 móds.
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TT 2P 255
art. no.: 941110
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 25 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE, UL
Datos técnicos adicionales: ---------------------------------
Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Product 941110 was added to Notepad.

Product 941110 was added to the cart.


DEHNshield TT 2P FM

Descargador combinado precableado contra corrientes de rayo y de sobretensiones de aplicación optimizada, basado en tecnología de vía de chispas para sistemas monofásicas TT y TN con una tensión nominal de 230 V (circuito 1+1); con contacto de señalización remota libre de potencial.

1 Product

Part No. 941115 DSH TT 2P 255 FM

GTIN 4013364289208, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield TT 2P 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos,
para los sistemas 230/400 V-TT, ancho 2 móds.
con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Utilización optimizada a la aplicación en instalaciones eléctricas compactas
Tecnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH TT 2P 255 FM
art. no.: 941115
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 25 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 25 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Certificaciones KEMA, VDE
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: ---------------------------------
Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Product 941115 was added to Notepad.

Product 941115 was added to the cart.


DEHNshield TT 2P Basic FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, precableado, optimizado en su aplicación para los sistemas TT y TN monofásicos; para su utilización en los sistemas principales de alimentación (circuito 1+1) en edificios sin protección externa contra rayos (también con alimentación por líneas aéreas); con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

1 Product

Part No. 941116 DSH B TT 2P 255 FM

GTIN 4013364373235, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 301.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones DEHNshield B TT 2P 255 FM
Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones, 2 polos, para los sistemas 230/400 V TT
ancho 2 móds., con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 + Tipo 2 según la EN 61643-11
Cumple todos los requerimientos de la DIN VDE 0100-534 y DIN VDE 0100-443
Técnología de vías de chispas con limitación de corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 255 V AC
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente de choque de rayo (10/350): 15 kA
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line, así como al equipo final

Producto DEHN
Tipo: DSH B TT 2P 255 FM
art. no.: 941116
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 15 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 7,5 / 15 kA
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusible previo maximo 160 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado
Datos técnicos adicionales: ---------------------------------
Nivel de protección [L-PE] (UP ) 2,0 kV

Product 941116 was added to Notepad.

Product 941116 was added to the cart.


back to top