SPD+POP+MCB / POP+MCB / POP

  • Protección total contra sobretensiones transitorias y permanentes (SPD+POP)
  • Cumple con las normativas EN 50550 sobre los dispositivos de protección contra sobretensiones permanentes
  • Unidad completa precableada, no es necesario ningún cableado adicional de los dispositivos
  • Fácil instalación gracias a las exigencias mínimas de espacio
  • Alta seguridad del dispositivo mediante la monitorización del sistema "Thermo-Dynamik-Control" en el DPS
  • Capacidad de descarga de corriente de rayo optimizada de 5 kA (In) / 15 kA (Imax) (8/20 µs) cada polo
  • Coordinado energéticamente con de la familia de productos de Red/Line
  • Indicación de funcionamiento/fallo mediante marca de color verde-rojo en la ventanilla de inspección en el DPS

2 polos SPD+POP+MCB

3 Products

Part No. 900780 SPD+POP 2 255 C25

GTIN 4013364156203, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 404.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 2 255 C25
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 1P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 25 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 4 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 2 255 C25
art. no.: 900780
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 1P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 25 A

Product 900780 was added to Notepad.

Product 900780 was added to the cart.

Part No. 900781 SPD+POP 2 255 C32

GTIN 4013364156210, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 425.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 2 255 C32
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 1P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 32 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 4 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 2 255 C32
art. no.: 900781
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 1P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 32 A

Product 900781 was added to Notepad.

Product 900781 was added to the cart.

Part No. 900782 SPD+POP 2 255 C40

GTIN 4013364156227, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 424.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 2 255 C40
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 1P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 40 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 4 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 2 255 C40
art. no.: 900782
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 1P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 40 A

Product 900782 was added to Notepad.

Product 900782 was added to the cart.


4 polos SPD+POP+MCB

4 Products

Part No. 900785 SPD+POP 4 255 C25

GTIN 4013364156234, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 730.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 4 255 C25
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 25 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 7 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 4 255 C25
art. no.: 900785
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 25 A

Product 900785 was added to Notepad.

Product 900785 was added to the cart.

Part No. 900786 SPD+POP 4 255 C32

GTIN 4013364156241, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 763.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 4 255 C32
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 32 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 7 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 4 255 C32
art. no.: 900786
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 32 A

Product 900786 was added to Notepad.

Product 900786 was added to the cart.

Part No. 900787 SPD+POP 4 255 C40

GTIN 4013364156258, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 769.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 4 255 C40
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 40 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 7 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 4 255 C40
art. no.: 900787
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 40 A

Product 900787 was added to Notepad.

Product 900787 was added to the cart.

Part No. 900788 SPD+POP 4 255 C63

GTIN 4013364156265, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 773.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones SPD+POP 4 255 C63
Descargador de sobretensiones compacto para
sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
Descargador tipo 2 según la EN 61643-11, POP según la EN 50550
Protección extensa contra sobretensiones transitorias y de frecuencia industrial
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 63 A
Máx. tensión permisible de servicio: 275 V ac
Nivel de protección: <= 1,5 kV
Corriente nominal de descarga: 5 kA / 20 kA
Coordinación energética según la
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) con descargador
tipo 1 y tipo 3 de la familia Red/Line
Vigilancia del SPD: Thermo-Dynamik-Control
Indicación de servicio y fallo
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 7 móds.

Producto DEHN
Tipo: SPD+POP 4 255 C63
art. no.: 900788
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V
SPD
Corriente nominal de descarga (8/20) [L-N] (In ) 5 kA
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 63 A

Product 900788 was added to Notepad.

Product 900788 was added to the cart.


2 polos POP+MCB

3 Products

Part No. 900760 POP 2 255 C25

GTIN 4013364156135, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 297.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 2 255 C25
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 1P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 25 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 3 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 2 255 C25
art. no.: 900760
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 1P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 V
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 25 A

Product 900760 was added to Notepad.

Product 900760 was added to the cart.

Part No. 900761 POP 2 255 C32

GTIN 4013364156142, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 317.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 2 255 C32
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 1P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 32 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 3 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 2 255 C32
art. no.: 900761
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 1P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 V
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 32 A

Product 900761 was added to Notepad.

Product 900761 was added to the cart.

Part No. 900762 POP 2 255 C40

GTIN 4013364156159, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 317.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 2 255 C40
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 1P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 40 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 3 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 2 255 C40
art. no.: 900762
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Información general
Número de polos 1P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 V
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 40 A

Product 900762 was added to Notepad.

Product 900762 was added to the cart.


4 polos POP+MCB

4 Products

Part No. 900765 POP 4 255 C25

GTIN 4013364156166, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 547.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 4 255 C25
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 25 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 5 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 4 255 C25
art. no.: 900765
o equivalente

Certificates

 

Technical data

POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 25 A
Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V

Product 900765 was added to Notepad.

Product 900765 was added to the cart.

Part No. 900766 POP 4 255 C32

GTIN 4013364156173, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 580.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 4 255 C32
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 32 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 5 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 4 255 C32
art. no.: 900766
o equivalente

Certificates

 

Technical data

POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 32 A
Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V

Product 900766 was added to Notepad.

Product 900766 was added to the cart.

Part No. 900767 POP 4 255 C40

GTIN 4013364156180, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 586.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 4 255 C40
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 40 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 5 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 4 255 C40
art. no.: 900767
o equivalente

Certificates

 

Technical data

POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 40 A
Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V

Product 900767 was added to Notepad.

Product 900767 was added to the cart.

Part No. 900768 POP 4 255 C63

GTIN 4013364156197, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 591.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP 4 255 C63
Dispositivo de protección para sobretensiones de frecuencia industrial
con interruptor de protección integrado
POP según la EN 50550
Unidad completa precableada, los dispositivos individuales
no tienen que cablearse adicionalmente
Cantidad de polos 3P + N
Característica de disparo MCB / Corriente nominal MCB C 63 A
Capacidad de apagado de dimensionamiento según la EN 60898 6 kA
Dispositivo a montar sobre carriles DIN según la DIN 43880, 5 móds.

Producto DEHN
Tipo: POP 4 255 C63
art. no.: 900768
o equivalente

Certificates

 

Technical data

POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 415 V
MCB
Curva de disparo C
Corriente nominal AC (IL ) 63 A
Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V

Product 900768 was added to Notepad.

Product 900768 was added to the cart.


4 polos POP

1 Product

Part No. 900720 DEHNduo POP SA 3P 230

GTIN 4013364477377, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 175.44 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de protección POP SA 3P 230
Dispositivo de protección contra
sobretensiones permanentes
para disparo de un
interruptor automático de protección
de potencia y líneas
POP según IEC 63052 cat. 4.1.3S2
Número de polos 3P + N
Señal de conmutación de
salida ajustable de 12 V a 230 V
Dispositivo montado sobre
carril DIN según DIN 43880, 2TE

Producto DEHN
Tipo: DEHNduo POP SA 3P 230
art. no.: 900720
o equivalente

 

Technical data

Información general
Número de polos 3P + N
Tensión nominal AC (UN ) 230 / 400 V
POP
Máxima tensión sin disparo AC 255 V
Máxima tensión de disparo AC 440 V
Tiempo de disparo a 275 V AC 9 s
Tiempo de disparo a 300 V CA 3 s
Tiempo de disparo a 350 V CA 0,5 s
Capacidad de apagado CCout 50 ms 230 V / 1 A; 48 V / 3 A; 24 V / 5 A; 12 V / 5 A
Potencia 500 mW

Product 900720 was added to Notepad.

Product 900720 was added to the cart.


back to top