Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Color | transparente |
| Material | policarbonato |
| Espesor de pared | aprox. 2 mm |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - un polo) | APC 1 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 158 kJ |
| Grado de transmisión de luz VLT | ≥ 75 % |
| Normativa | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Color | azul |
| Material | policarbonato |
| Espesor de pared | aprox. 2 mm |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 318 kJ |
| Grado de transmisión de luz VLT | ≥ 74,4 % |
| Normativa | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |