Módulo de protección para DEHNvap

Módulo de protección basado en vía de chispas

2 Products

Part No. 900011 DVA CSP MOD 255

GTIN 4013364111448, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 203.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Corriente de choque de rayo (10/350 µs): 25 kA

Producto DEHN
Tipo: DVA CSP MOD 255
art. no.: 900011
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 264 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad Sin disparo de fusible de 20 A gL/gG hasta 50 kAeff (prosp.)

Product 900011 was added to Notepad.

Product 900011 was added to the cart.

Part No. 900013 DVA MOD NG 3P 100

GTIN 4013364456020, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 307.87 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]: 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE]: 25 / 100 kA

Producto DEHN
Tipo: DVA MOD NG 3P 100
art. no.: 900013
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad Sin disparo de fusible de 35 A gG hasta 25 kAeff (prosp.)

Product 900013 was added to Notepad.

Product 900013 was added to the cart.


Módulo de protección basado en vía de chispas N-PE

2 Products

Part No. 900301 DVA CSP MOD NPE 50

GTIN 4013364111462, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 183.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Corriente de choque de rayo (10/350 µs): 50 kA

Producto DEHN
Tipo: DVA CSP MOD NPE 50
art. no.: 900301
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Product 900301 was added to Notepad.

Product 900301 was added to the cart.

Part No. 900300 DVA CSP MOD NPE 100

GTIN 4013364111455, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 183.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Corriente de choque de rayo (10/350 µs): 100 kA

Producto DEHN
Tipo: DVA CSP MOD NPE 100
art. no.: 900300
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 900300 was added to Notepad.

Product 900300 was added to the cart.


DVA EMOB M 3P

1 Product

Part No. 900586 DVA MOD EMOB 255

GTIN 4013364500020, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 321.19 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección basado en vía de chispas para tipo 1 + tipo 2
Descargador de la familia de productos Red/Line según EN 61643-11
Vía de chispas RAC de alto rendimiento
Indicación de fallo mediante señalización verde-roja
en la ventanilla de inspección
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Corriente de choque de rayo (10/350): 12,5 kA
Corriente de choque de rayo (10/350 µs): 12,5 / 50 kA

Producto DEHN
Tipo: DVA MOD EMOB 255
art. no.: 900586
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad Sin disparo de fusible de 35 A gG hasta 25 kAeff (prosp.)

Product 900586 was added to Notepad.

Product 900586 was added to the cart.


back to top