Mantas aislantes hasta 1000 V
- Para la protección contra el contacto directo accidental con piezas con tensión
- Para cubrir partes cercanas con tensión
- Distintos largos, anchos y espesores
Details
Part No. 785465 ATK 135 50M NS
GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | 50 m |
| Ancho | 1350 mm |
| Espesor | 0,5 mm |
| Color | transparente |
Part No. 785467 ATK 120 25M NS
GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | 25 m |
| Ancho | 1200 mm |
| Espesor | 1,0 mm |
| Color | transparente |
Part No. 785466 ATK 135 ..M NS
GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | cualquiera hasta 50 m *) |
| Ancho | 1350 mm |
| Espesor | 0,5 mm |
| Color | transparente |
| Longitud mín. de pedido | 500 mm |
| *) ¡Indique el largo deseado en el pedido! Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm. |
|
Part No. 785468 ATK 120 ..M NS
GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.00 m/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | cualquiera hasta 25 m *) |
| Ancho | 1200 mm |
| Espesor | 1,0 mm |
| Color | transparente |
| Longitud mín. de pedido | 500 mm |
| *) ¡Indique el largo deseado en el pedido! Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm. |
|
Part No. 785471 ATN 140 10M NS
GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | 10 m |
| Ancho | 1400 mm |
| Espesor | 1,0 mm |
| Color | rojo ● |
Part No. 785472 ATN 140 ..M NS
GTIN 4013364087057, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.95 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | cualquiera hasta 10 m *) |
| Ancho | 1400 mm |
| Espesor | 1,0 mm |
| Color | rojo ● |
| Longitud mín. de pedido | 500 mm |
| *) ¡Indique el largo deseado en el pedido! Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm. |
|
Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS
GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase | 0 |
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Longitud | 2,5 m |
| Ancho | 200 mm |
| Espesor | 1,0 mm |
| Color | rojo ● |