Part No. 785639 SE E14
GTIN 4013364087019, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 15.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | E14 |
| Diámetro | 20 mm |
| Dimensiones | Ø20 x 40 mm |
Part No. 785650 SE E18
GTIN 4013364106536, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 22.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | E18 |
| Diámetro | 25 mm |
| Dimensiones | Ø25 x 40 mm |
Part No. 785640 SE E27 E33
GTIN 4013364087026, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 55.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | E27 y E33 |
| Diámetro | 45 mm |
| Dimensiones | Ø45 x 55 mm |
Part No. 785641 SE NH00
GTIN 4013364087897, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 67.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 00 |
| Placa | 13 x 5 mm |
| Dimensiones | 80 mm |
Part No. 785642 SE NH0
GTIN 4013364087903, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 87.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 0 |
| Placa | 38 x 5 mm |
| Dimensiones | 125 mm |
Part No. 785643 SE NH1
GTIN 4013364087910, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 92.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 1 |
| Placa | 38 x 5 mm |
| Dimensiones | 135 mm |
Part No. 785644 SE NH2 3
GTIN 4013364087927, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 92.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 2 y 3 |
| Placa | 38 x 5 mm |
| Dimensiones | 150 mm |
Part No. 785638 SE REG 1TE
GTIN 4013364086920, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 6.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 1 mód. |
| Dimensiones | 52 x 17 mm |
Part No. 785652 SE REG 2TE
GTIN 4013364111479, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 8.50 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 2 móds. |
| Dimensiones | 52 x 34 mm |
Part No. 785637 SE REG 3TE
GTIN 4013364100701, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 14.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
| Tamaño | 3 móds. |
| Dimensiones | 52 x 51 mm |