Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Corriente de derivación transitoria (10/350 µs) | 75 kA |
| Corriente de derivación transitoria (8/20 µs) | 100 kA |
| Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (hasta 40 ms) |
| Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (hasta 200 ms) |
| Corriente de derivación temporal (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (hasta 600 ms) |
| Corriente de derivación de larga duración (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
| Tensión de limitación transitoria (hasta 1 ms) | ≤ 1,35 kV |
| Tensión de limitación de larga duración (> 600 ms) | ≤ 3 V |
| Certificaciones IECEx | IECEx TUR 22.0029X |
| Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |