Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard ME/SE DC ... (FM)

  • Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones / sobretensiones, para uso universal con elemento de base y módulo de protección enchufable
  • Dispositivo diseñado para su utilización en circuitos DC
  • Eficiente dispositivo de conmutación en corriente continua DCD para evitar daños por incendio debido a arcos en DC
  • Utilización sin fusible previo en las aplicaciones definidas
  • Indicación de función/defecto con marca de color verde/rojo en la ventanilla de inspección
  • Cambio del módulo de protección fácil, sin herramientas, gracias a la técnica de desbloqueo

DEHNguard ME DC ... FM

Descargador combinado de corrientes de rayo y sobretensiones modular, para las aplicaciones con corriente continua; con contacto de señalización a distancia libre de potencial.

1 Product

Part No. 972147 DG ME DC Y 1000 FM

GTIN 4013364519817, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 530.49 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador combinado tipo 1+2 DEHNguard ME DC Y 1000 FM
Descargador combinado de 3 polos, modular y enchufable
para aplicaciones de corriente continua y ancho de 4 módulos
Señalización mecánica del estado operativo
Descargador de tipo 1+2 según la norma EN 61643-11 y circuito Y
compuesto por tecnología de descargador de gas con varistor sin corrientes de fuga
Dispositivo de conmutación en corriente continua DCD especial para su uso en circuitos eléctricos de CC de hasta 1000 V

Máxima tensión de servicio: 1000 V CC
Corriente de choque de rayo de 5 kA (10/350 µs)
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA (8/20 µs)
Contacto de señalización remota libre de potencial como contacto de cambio
Probado contra vibraciones y choques según EN60068

Producto DEHN
Tipo: DG ME DC Y 1000 FM
art. no.: 972147
o equivalente

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

Clasificación del DPS de acuerdo con EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 1000 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Nivel de protección [DC+ --> DC-] (UP ) < 3,75 kV
Nivel de protección [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) < 2,5 kV
Máx. resistencia a cortocircuitos (ISCCR ) 500 A / 170 ms
Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutador

Product 972147 was added to Notepad.

Product 972147 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ...

Descargador de sobretensiones unipolar, modular para instalaciones de consumidores en corriente continua.

4 Products

Part No. 972110 DG SE DC 60

GTIN 4013364158504, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 160.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 60
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 60 V dc
Nivel de protección: <= 0,5 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 60
art. no.: 972110
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 0,5 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 300 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 35 A gG

Product 972110 was added to Notepad.

Product 972110 was added to the cart.

Part No. 972120 DG SE DC 242

GTIN 4013364158528, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 242
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 242 V dc
Nivel de protección: <= 1,25 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 242
art. no.: 972120
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 242 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1.25 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 300 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 35 A gG

Product 972120 was added to Notepad.

Product 972120 was added to the cart.

Part No. 972130 DG SE DC 550

GTIN 4013364158627, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 550
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 550 V dc
Nivel de protección: <= 2,0 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 550
art. no.: 972130
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 550 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2.0 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 200 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 35 A gG

Product 972130 was added to Notepad.

Product 972130 was added to the cart.

Part No. 972140 DG SE DC 900

GTIN 4013364158641, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 190.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 900
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 900 V dc
Nivel de protección: <= 3,0 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 900
art. no.: 972140
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 900 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 3.0 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 100 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 80 A gPV

Product 972140 was added to Notepad.

Product 972140 was added to the cart.


DEHNguard SE DC ... FM

Descargador de sobretensiones unipolar, modular para instalaciones de consumidores en corriente continua.

4 Products

Part No. 972115 DG SE DC 60 FM

GTIN 4013364158511, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 164.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 60 FM
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
con contacto de señalización a distancia
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 60 V dc
Nivel de protección: <= 0,5 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 60 FM
art. no.: 972115
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12.5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 0,5 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 300 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 35 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial

Product 972115 was added to Notepad.

Product 972115 was added to the cart.

Part No. 972125 DG SE DC 242 FM

GTIN 4013364158610, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 174.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 242 FM
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
con contacto de señalización a distancia
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 242 V dc
Nivel de protección: <= 1,25 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 242 FM
art. no.: 972125
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 242 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 1,25 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 300 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 35 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial

Product 972125 was added to Notepad.

Product 972125 was added to the cart.

Part No. 972135 DG SE DC 550 FM

GTIN 4013364158634, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 189.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 550 FM
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
con contacto de señalización a distancia
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 550 V dc
Nivel de protección: <= 2,0 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 550 FM
art. no.: 972135
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 550 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,0 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 200 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 35 A gG
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial

Product 972135 was added to Notepad.

Product 972135 was added to the cart.

Part No. 972145 DG SE DC 900 FM

GTIN 4013364158658, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 194.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de sobretensiones DEHNguard SE DC 900 FM
Descargardor de sobretensiones, 1 polo, modular, enchufable
para las aplicaciones de corriente continua, ancho 1,5 móds.
Indicación de fallo
Descargador Tipo 2 según la EN 61643-11
con contacto de señalización a distancia
Tecnología de varistores de alto rendimiento
especialmente para su aplicación en circuitos DC
idóneo dispositivo de conmutación DC DCD
Máx. tensión de servicio: 900 V dc
Nivel de protección: <= 3,0 kV
Corriente nominal de descarga: 12,5 kA
Resistencia a cortocircuito con máx. protección
contra sobrecorrientes sector primario DC: 2000 A
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DG SE DC 900 FM
art. no.: 972145
o equivalente

Certificates

 

Direct Current-Disconnection

When using surge arresters in d.c. applications, disconnection must be reliably ensured even if there are no zero crossings. The specifically developed DC Disconnection (DCD) technology acts as a wedge similar to a blocking valve and interrupts the direct current. Consequently, the devices of the DEHNguard SE DC series are capable of safely interrupting direct currents, thus preventing fire damage caused by d.c. switching arcs.

Technical data

DPS clasificación según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 900 V
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 3,0 kV
Resistencia a cortocircuito sin fusible previo DC (ISCCR ) 100 A
Resistencia a cortocircuito con fusible previo max. DC (ISCCR ) 25 kA
Fusible previo máx. 80 A gPV
Contactos FM / Forma de los contactos contacto libre de potencial

Product 972145 was added to Notepad.

Product 972145 was added to the cart.


back to top