Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM

  • Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas con fusible previo integrado, con capacidad de soportar corriente de rayo, en diseño compacto de la carcasa
  • Capacidad de derivación de corriente de rayo muy elevada de 35 kA (10/350 µs)
  • Bajo nivel de protección (incluido fusible previo)
  • Elevada capacidad de apagado y limitación de la corriente consecutiva gracias a la tecnología RADAX-Flow
  • Coordinado energéticamente con la familia de productos Red/Line
  • Indicación de función/defecto con marca de color verde/rojo en la ventanilla de inspección

Details

Montaje flexible por medio de bridas
lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM

Descargador de corriente de rayo unipolar coordinado, con fusible previo integrado para sistemas TN 400 / 690 V y sistemas IT 400 V; con dispositivo de señalización a distancia para monitorización (contacto conmutado libre de potencial).

1 Product

Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM

GTIN 4013364250062, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado, ancho 3 móds.
con fusible previo al descargador integrado
Con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX Flow
para la limitación de la corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 440 V AC
Nivel de protección: <= 2,5 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 35 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 50 kAeff:
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DBM 1 CI 440 FM
art. no.: 961146
o equivalente

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Class I
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Máx. protección contra sobrecorriente al lado lado de red no se requiere
Contactos FM / Forma de contacto contacto libre de potencial

Product 961146 was added to Notepad.

Product 961146 was added to the cart.


DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM

Descargador de corriente de rayo de un polo coordinado, con fusible previo al descargador integrado para sistemas TN / IT 690 V; con dispositivo de señalización a distancia para monitorización (contacto conmutado libre de potencial).

1 Product

Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM

GTIN 4013364250123, Customs tariff No.: 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM
Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado, ancho 3 móds.
con fusible previo al descargador integrado
Con contacto de señalización a distancia
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX Flow
para la limitación de la corrientes consecutivas
Indicación de fallo
Máx. tensión de servicio: 760 V AC
Nivel de protección: <= 4 kV
Corriente de choque
de rayo (10/350): 35 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: hasta 25 kAeff:
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line

Producto DEHN
Tipo: DBM 1 CI 760 FM
art. no.: 961176
o equivalente

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Class I
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) 760 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 4 kV
Máx. protección contra sobrecorriente al lado lado de red no se requiere
Contactos FM / Forma de contacto contacto libre de potencial

Product 961176 was added to Notepad.

Product 961176 was added to the cart.


back to top