DEHNventil modular SN

DEHNventil M2 DB 410 FM

Descargador combinado modular para sistemas de 400 V DC que puede utilizarse en combinación con el descargador de interferencias DV M2 410 SN1886 FM (ref. 961 149).

1 Product

Part No. 999892 DV M2 DB 410 FM

GTIN 4013364521353, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 314.27 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M2 DB 410 FM
art. no.: 999892
o equivalente

 

Technical data

DPS según CDV IEC 61643-41 Tipo 1 + Tipo 2
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 410 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [DC+ --> DC-]. (Iimp ) 12,5 kA
Umbral de protección [DC+ --> DC-] (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máximo hasta IK = 4 kA 160 A gG
Contactos FM / forma de contacto Sí / contacto conmutado

Product 999892 was added to Notepad.

Product 999892 was added to the cart.


DEHNventil M2 410 SN1886 FM

Descargador unipolar coordinado de corriente de rayo.

1 Product

Part No. 961149 DV M2 410 SN1886 FM

GTIN 4013364521377, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 290.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DV M2 410 SN1886 FM
art. no.: 961149
o equivalente

 

Technical data

DPS según IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Umbral de protección (UP ) ≤ 2,5 kV
Fusible previo máximo hasta IK = 4 kA 160 A gG
Contactos FM / forma de contacto Sí / contacto conmutado

Product 961149 was added to Notepad.

Product 961149 was added to the cart.


back to top