Part No. 785870 APS ARC E1 SK7
GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Tensión nominal hasta (UN ) | 1000 V |
| Color | transparente |
| Material | policarbonato |
| Espesor de pared | aprox. 2 mm |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - un polo) | APC 1 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 168 kJ |
| Norma | GS-ET 29, EN 166 |