DEHNvario
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670062/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670062/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
- Montaje fácil y rápido mediante bornas de conexión compactas
- Conexión del conductor sin herramientas con técnica de muelle de tracción
- Cambio rápido del descargador aflojando y extrayendo la borna de conexión
- Toma de tierra/compensación de potencial mediante el carril de fijación
- Protección contra sobretensiones adaptada a los requerimientos del cliente o de la aplicación
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670066/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670066/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670067/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670067/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670068/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670068/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670064/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670064/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670063/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670063/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670065/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60670065/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
DVR 2 BY S 150 FM
Descargador combinado compacto para la protección de sistemas electroacústicos (por. ej. sistemas de alarma y de megafonía). Protección de un par de hilos con separación galvánica con posibilidad de apantallamiento directo o indirecto. Conexión del conductor rápida y sin herramientas por medio de técnica de enchufe directo. Pueden extraerse de la carcasa las unidades de bornas de conexión para cambiar los conductores facilmente. Con contacto de señalización a distancia integrado (contacto cerrado).
1 Product
Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM
GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | L |
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) | 150 V |
Corriente nominal a 70° C (IL ) | 10 A |
Corriente nominal a 80° C (IL ) | 7 A |
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 22,5 kA |
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) | 1,4 MHz |
DVR BNC RS485 230
Descargador de sobretensiones 3en1 compacto para la protección de sistemas de cámara analógicos. Protección de la señal de vídeo (puerto BNC), de una señal de datos (RS485) y de una alimentación de corriente (230 V AC). Conexión fácil de los conductores y sin herramientas por medio de la técnica de enchufe directo. Las unidades de las bornas de conexión pueden desbloquearse para cambiar los descargadores facilmente y removerlos de la carcasa. Con indicador simple de sobrecargas (230 V).
1 Product
Part No. 928440 DVR BNC RS485 230
GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Video (BNC) | |
Clase de descargador | U |
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) | 6,4 V |
Corriente nominal (IL ) | 0,1 A |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) pantalla (In ) | 10 kA |
Atenuación de intercalación a 300 MHz (75 Ohm) | ≤ 3,0 dB |
Conexión entrada/salida | conector BNC / clavija BNC |
Datos (RS485) | |
Clase de descargador | T |
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) | 8 V |
Corriente nominal (IL ) | 0,5 A |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) | 100 MHz |
Suministro de tensión (230 V) | |
Clase de descargador | Tipo 2 / Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal (IL ) | 10 A |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Nivel de protección [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Nivel de protección [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |