DEHNvario

La familia variable de descargadores
  • Montaje fácil y rápido mediante bornas de conexión compactas
  • Conexión del conductor sin herramientas con técnica de muelle de tracción
  • Cambio rápido del descargador aflojando y extrayendo la borna de conexión
  • Toma de tierra/compensación de potencial mediante el carril de fijación
  • Protección contra sobretensiones adaptada a los requerimientos del cliente o de la aplicación

Details

Aberturas de prueba integradas para test en circuito de señal mediante barras de prueba.
lorem ipsum
Ejemplo: El descargador compacto 3 en 1 protege 3 interfaces en un equipo.
lorem ipsum
Opción de indicador integrable.
lorem ipsum
Extracción fácil de la borna de conexión para el cambio rápido del descargador.
lorem ipsum
Contacto de tierra con capacidad de soportar corrientes y corrientes de rayo.
lorem ipsum
Conexión del conductor sin herramientas con técnica de muelle de tracción.
lorem ipsum

DVR 2 BY S 150 FM

Descargador combinado compacto para la protección de sistemas electroacústicos (por. ej. sistemas de alarma y de megafonía). Protección de un par de hilos con separación galvánica con posibilidad de apantallamiento directo o indirecto. Conexión del conductor rápida y sin herramientas por medio de técnica de enchufe directo. Pueden extraerse de la carcasa las unidades de bornas de conexión para cambiar los conductores facilmente. Con contacto de señalización a distancia integrado (contacto cerrado).

1 Product

Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM

GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Tensión nominal AC: 100 V
Máxima tensión permisible de servicio dc: 150 V
Máxima tensión permisible de servicio ac: 110 V
Corriente nominal a 70° C: 10 A
Corriente nominal a 80° C: 7 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo: 2,5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) total: 9 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo: 7,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total: 22,5 kA
Frecuencia límite hilo-hilo: 1,4 MHz
Grado de protección: IP 20

Producto DEHN
Tipo: DVR 2 BY S 150 FM
art. no.: 928430
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Clase de descargador L
Máxima tensión permisible de servicio dc (UC ) 150 V
Corriente nominal a 70° C (IL ) 10 A
Corriente nominal a 80° C (IL ) 7 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo (Iimp ) 2,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 22,5 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 1,4 MHz

Product 928430 was added to Notepad.

Product 928430 was added to the cart.


DVR BNC RS485 230

Descargador de sobretensiones 3en1 compacto para la protección de sistemas de cámara analógicos. Protección de la señal de vídeo (puerto BNC), de una señal de datos (RS485) y de una alimentación de corriente (230 V AC). Conexión fácil de los conductores y sin herramientas por medio de la técnica de enchufe directo. Las unidades de las bornas de conexión pueden desbloquearse para cambiar los descargadores facilmente y removerlos de la carcasa. Con indicador simple de sobrecargas (230 V).

1 Product

Part No. 928440 DVR BNC RS485 230

GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DVR BNC RS485 230
art. no.: 928440
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Video (BNC)
Clase de descargador U
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 6,4 V
Corriente nominal (IL ) 0,1 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) pantalla (In ) 10 kA
Atenuación de intercalación a 300 MHz (75 Ohm) ≤ 3,0 dB
Conexión entrada/salida conector BNC / clavija BNC
Datos (RS485)
Clase de descargador T
Máxima tensión permisible de servicio DC (UC ) 8 V
Corriente nominal (IL ) 0,5 A
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) 100 MHz
Suministro de tensión (230 V)
Clase de descargador Tipo 2 / Clase II
Máx. tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal (IL ) 10 A
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 5 kA
Corriente máxima de descarga (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Nivel de protección [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV

Product 928440 was added to Notepad.

Product 928440 was added to the cart.


back to top