Part No. 785790 APB APC2 29C
GTIN 4013364489776, Customs tariff No. (EU): 62149000, Gross weight: 166.67 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Material | Fibra modacrílica (55 %), algodón (45 %) |
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s - unipolar) | APC 2 *) |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29 cal / cm2 |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Color | navy blue |
| Tamaño (internacional) | Monotalla |
| Norma | EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN 61482-1-2 |
| *) Tejido exterior con tratamiento previo | |