Traje de protección ArcFit HLP 63
- Protección integral con clase de protección contra arco eléctrico APC 2 – PPE 4 según NFPA 70E
- Aún más seguridad para trabajos exigentes - APC 2 también con mayor energía de arco eléctrico de 630 kJ (Warc o WLBP)
- Ecológicos y lavables: hasta 60 °C
- Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425
Details
Part No. 787370 APJ 63C S
GTIN 4013364512467, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | roja |
| Talla (internacional) | 48 (S) |
Part No. 787371 APJ 63C M
GTIN 4013364512337, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.74 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 50/52 (M) |
Part No. 787372 APJ 63C L
GTIN 4013364512344, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.81 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 52/54 (L) |
Part No. 787373 APJ 63C XL
GTIN 4013364512351, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.88 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 56/58 (XL) |
Part No. 787374 APJ 63C 2XL
GTIN 4013364512368, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 58/60 (2XL) |
Part No. 787375 APJ 63C 3XL
GTIN 4013364512375, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.11 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 62/64 (3XL) |
Part No. 787376 APJ 63C 4XL
GTIN 4013364512382, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.18 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 64/66 (4XL) |
Part No. 787380 APD 63C S
GTIN 4013364512399, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 48 (S) |
Part No. 787381 APD 63C M
GTIN 4013364512405, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 50/52 (M) |
Part No. 787382 APD 63C L
GTIN 4013364512412, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 52/54 (L) |
Part No. 787383 APD 63C XL
GTIN 4013364512429, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 56/58 (XL) |
Part No. 787384 APD 63C 2XL
GTIN 4013364512436, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 58/60 (2XL) |
Part No. 787385 APD 63C 3XL
GTIN 4013364512443, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 62/64 (3XL) |
Part No. 787386 APD 63C 4XL
GTIN 4013364512450, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
| Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA / 0,5 s – un polo) | APC 2 |
| Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
| Energía de arco eléctrico ampliada (Warc o WLBP) (de acuerdo con el ensayo box test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Gramaje del tejido exterior | 225 g / m² |
| Gramaje del forro / vellón | 430 g / m² |
| Color | navy blue |
| Cremallera | rojo |
| Talla (internacional) | 64/66 (4XL) |