Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rótulo indicador de tensión de paso y de contacto

Con peligros de tensión de paso y de contacto para seres vivientes según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Tensión de paso y de contacto

Lado frontal alemán:
"Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!"

Lado posterior inglés:
"During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!"

1 Product

Part No. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

GTIN 4013364107229, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 137.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Rótulo indicador de tensión de paso y de contacto
Rótulo indicador de tensión de paso y de contacto en caso de peligro de tensión de contacto y de paso para
seres vivos según los requisitos de la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Diseño bilingüe (anverso en alemán / reverso en inglés).
Material : Al
Dimensiones: 297 x 210 x 0,7 mm
Fijación: [4x] Ø6,5 mm

Producto DEHN
Tipo: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
art. no.: 480699
o equivalente

 

Technical data

Material Al
Dimensiones (l x a x p) 297 x 210 x 0,7 mm
Fijación [4x] Ø6,5 mm

Product 480699 was added to Notepad.

Product 480699 was added to the cart.


back to top