Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rótulo indicador de tensión de rayo

Indicador para peligros de rayo directo por ej. en aparcamientos en cubierta (sin elementos captadores) u otras áreas.

Tensión de rayo

Lado frontal alemán
"ACHTUNG! Blitzspannung
Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"

Lado posterior inglés
"ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms"

1 Product

Part No. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Rótulo indicador Atención Tensión de rayo
Rótulo indicador
Impresión en el anverso en alemán:
«ACHTUNG! Blitzspannung Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten»
Impresión en el reverso en inglés:
«ATTENTION! Lightning voltage Clear / do not enter this area during thunderstorms»
Material: Al
Dimensiones: 297 x 210 x 0,7 mm
Fijación: [4x] Ø6,5 mm

Producto DEHN
Tipo: HWS 297X210 ABS DE EN AL
art. no.: 480698
o equivalente

 

Technical data

Material Al
Dimensiones (l x a x p) 297 x 210 x 0,7 mm
Fijación [4x] Ø6,5 mm

Product 480698 was added to Notepad.

Product 480698 was added to the cart.


back to top