Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau - borne | Cu/gal Sn |
| Plage de serrage rd/rd | 5-12,5 mm |
| Plage de serrage (multi-brins / câble) | 16-95 mm2 |
| Courant de choc de foudre (10/350 μs) sans étincelles | 25 kA |
| Courant de court-circuit (50 Hz) (0,1 s) sans étincelles | 1,65 kA |
| Normes | en référence à la norme NF EN 62561-1 |
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |
Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau - borne | Cu/gal Sn |
| Plage de serrage rd/rd | 5-16 mm |
| Plage de serrage (multi-brins / câble) | 16-150 mm2 |
| Courant de choc de foudre (10/350 μs) sans étincelles | 25 kA |
| Courant de court-circuit (50 Hz) (0,1 s) sans étincelles | 1,65 kA |
| Normes | en référence à la norme NF EN 62561-1 |
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |