Part No. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL
GTIN 4013364138704, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 305.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Longueur totale | 1000 mm |
| Matériau | Al |
| Diamètre Ø | 10 mm |
| Vitesse du vent/rafales max. | 224 km/h |
Part No. 101010 FSP 10 1000 W55 AL
GTIN 4013364138698, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 208.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
| Longueur totale | 1000 mm |
| Matériau | Al |
| Diamètre Ø | 10 mm |
| Vitesse du vent/rafales max. | 224 km/h |