DEHNcare APHO AS
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63272760/HDVORSCHAU/785750a0003_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63272760/HDVORSCHAU/785750a0003_16-9.jpg)
- Protection frontale contre l’énergie incidente directe des installations de distribution (zone 1 = bouclier thermique)
- Protection secondaire contre l’énergie incidente indirecte, par ex. réflexions de l’énergie sur les côtés et l’arrière (zone 2 = protection intégrale)
- Protection contre les pièces qui volent et tombent (zone 3)
- Certifié selon les exigences de la directive des équipements de protection individuelle (EPI) (UE) 2016/425
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63272761/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/63272761/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
Part No. 785750 APHO AS
GTIN 4013364529694, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau | Plastique, néoprène, cuir |
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 |
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Transmission lumineuse (VLT) | 29,1 ... 43,2 % |
Norme | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |