Part No. 123110 HA 10 1F FG120.300 V2A
GTIN 4013364147911, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 321.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Plage de serrage rd | 10 mm |
| Plage de serrage | 120-300 mm |
| Matériau - connecteur de fixation | INOX |
Part No. 123116 HA 16 2F FG120.300 V2A
GTIN 4013364147966, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.11 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Plage de serrage rd | 16 mm |
| Plage de serrage | 120-300 mm |
| Distance de montage (l1) | env. 280 / 350 / 420 mm |
| Matériau - connecteur de fixation | INOX |