Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pointes de capture autoportantes 2,5 jusqu'à 3,5 m

Pointe de capture autoportante avec trépied, pour la protection de structures, adaptation à la pente du toit de jusqu’à 10° max.

Les plots béton (réf. 102 075 ou 102 010) et les plaques de protection (réf. 102 060 ou 102 050) doivent être commandés séparément.

Éléments :
– pointe de capture avec rétrécissement Ø40 / 16 / 10 mm ou Ø22 / 16 / 10 mm
– borne de raccordement (borne à tige) pour conducteur rd 8-10 mm
– trépied pour plot béton à clavettes

Remarque : Attention aux charges autorisées sur le toit. Le cas échéant, vérifier auprès du constructeur du bâtiment.

Pour tiges de capture Ø22 mm

3 Products

Part No. 105525 FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364241985, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 2500 mm
Pointe s de capture libres avec trépied
pour protéger les toitures,
peut être adapté à la pente de toit jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour
une vitesse de vent en rafales max. de 185 km/h.
Les plots béton empilables (référence 102 075 ou 102 010) et
les plaques de protection (référence 102 060 ou 102 050) doivent être commandés séparément.
Hauteur: 2500 mm
Rayon: 320 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 8,5 kg: 137 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 17 kg: 185 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 17 kg: 850 x 930 mm
Matériau - pointe de capture: Al
Matériau - trépied: St/tZn
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Référence: 105525
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Hauteur 2500 mm
Rayon 320 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 8,5 kg 137 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 8,5 kg (longueur x largeur) 730 x 800 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 17 kg 185 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 17 kg (longueur x largeur) 850 x 930 mm
Matériau - pointe de capture Al
Matériau - trépied St/tZn
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 105525 was added to Notepad.

Product 105525 was added to the cart.

Part No. 105530 FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242029, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 3000 mm
Pointes de capture libres avec trépied
pour protéger les toitures,
peut être adapté à la pente de toit jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour
une vitesse de vent en rafales max. de 168 km/h.
Les plots béton empilables (référence 102 075 ou 102 010) et
les plaques de protection (référence 102 060 ou 102 050) doivent être commandés séparément.
Hauteur: 3000 mm
Rayon: 320 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 8,5 kg: 112 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 17 kg: 168 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 17 kg: 850 x 930 mm
Matériau - pointe de capture: Al
Matériau - trépied: St/tZn
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Référence: 105530
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Hauteur 3000 mm
Rayon 320 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 8,5 kg 112 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 8,5 kg (longueur x largeur) 730 x 800 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 17 kg 168 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 17 kg (longueur x largeur) 850 x 930 mm
Matériau - pointe de capture Al
Matériau - trépied St/tZn
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 105530 was added to Notepad.

Product 105530 was added to the cart.

Part No. 105535 FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN

GTIN 4013364242043, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 3500 mm
Pointes de capture libres avec trépied
pour protéger les toitures,
peut être adapté à la pente de toit jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour
une vitesse de vent en rafales max. de 135 km/h.
Les plots béton empilables (référence 102 075 ou 102 010) et
les plaques de protection (référence 102 060 ou 102 050) doivent être commandés séparément.
Hauteur: 3500 mm
Rayon: 320 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 8,5 kg: 95 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 8,5 kg: 730 x 800 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 17 kg: 135 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 17 kg: 850 x 930 mm
Matériau - pointe de capture: Al
Matériau - trépied: St/tZn
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Référence: 105535
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Hauteur 3500 mm
Rayon 320 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 8,5 kg 95 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 8,5 kg (longueur x largeur) 730 x 800 mm
Vitesse du vent/rafales - 3 plots à 17 kg 135 km/h
Encombrement du trépied - 3 plots à 17 kg (longueur x largeur) 850 x 930 mm
Matériau - pointe de capture Al
Matériau - trépied St/tZn
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 105535 was added to Notepad.

Product 105535 was added to the cart.


Pour tiges de capture Ø40 mm

2 Products

Part No. 105531 FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 3 000 mm
Pointes de capture libres avec trépied
pour protéger les toitures,
peut être adapté à la pente de toit jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Les plots béton empilables (référence 102 010) et
les plaques de protection (référence 102 050) doivent être
commandés séparément.
Hauteur : 3 000 mm
Rayon : 220 mm
Encombrement du trépied avec plot béton à 17 kg : 668 x 718 mm
Matériau - pointe de capture Alu
Matériau - trépied St/tZn
Norme : DIN EN 62561-(1+2)
Hauteur: 3000 mm
Rayon: 220 mm
Encombrement - trépied: 668 x 718 mm
Matériau - pointe de capture: Al
Matériau - trépied: St/tZn
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
Référence: 105531
ou équivalent

 

Technical data

Hauteur 3000 mm
Rayon 220 mm
Encombrement - trépied (l x b) 668 x 718 mm
Matériau - pointe de capture Al
Matériau - trépied St/tZn
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 105531 was added to Notepad.

Product 105531 was added to the cart.

Part No. 105536 FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364535909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Pointe de capture libre Hauteur 3 500 mm
Pointes de capture libres avec trépied
pour protéger les toitures,
peut être adapté à la pente de toit jusqu’à 10° max.
Les pointes de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Les plots béton empilables (référence 102 010) et
les plaques de protection (référence 102 050) doivent être
commandés séparément.
Hauteur : 3 500 mm
Rayon : 220 mm
Encombrement du trépied avec plot béton à 17 kg : 668 x 718 mm
Matériau - pointe de capture Alu
Matériau - trépied St/tZn
Norme : DIN EN 62561-(1+2)
Hauteur: 3500 mm
Rayon: 220 mm
Encombrement - trépied: 668 x 718 mm
Matériau - pointe de capture: Al
Matériau - trépied: St/tZn
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: FS D40 16 10 3500 AL DBS KB STTZN
Référence: 105536
ou équivalent

 

Technical data

Hauteur 3500 mm
Rayon 220 mm
Encombrement - trépied (l x b) 668 x 718 mm
Matériau - pointe de capture Al
Matériau - trépied St/tZn
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 105536 was added to Notepad.

Product 105536 was added to the cart.


back to top