Part No. 105922 FS D100 10 12M AL DBS STTZN
GTIN 4013364240520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 97.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| Hauteur | 12000 mm |
| Rayon | 3000 mm |
| Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg | 129 km/h |
| Vitesse du vent/rafales max. - 21 plots à 17 kg | 149 km/h |
| Vitesse du vent/rafales max. - 24 plots à 17 kg | 170 km/h |
| Encombrement - trépied | 4920 x 5640 mm |
| Matériau - trépied | St/tZn |
| Matériau - mât de capture / pointe de capture | Al |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
| Charge de surface - 18 plots à 17 kg | env. 420 kg |
| Charge de surface - 21 plots à 17 kg | env. 475 kg |
| Charge de surface - 24 plots à 17 kg | env. 525 kg |
Part No. 105923 FS D100 10 13M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242081, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Hauteur | 13000 mm |
| Rayon | 3000 mm |
| Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg | 124 km/h |
| Vitesse du vent/rafales max. - 21 plots à 17 kg | 137 km/h |
| Vitesse du vent/rafales max. - 24 plots à 17 kg | 149 km/h |
| Encombrement - trépied | 4920 x 5640 mm |
| Matériau - trépied | St/tZn |
| Matériau - mât de capture / pointe de capture | Al |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
| Charge de surface - 18 plots à 17 kg | env. 421 kg |
| Charge de surface - 21 plots à 17 kg | env. 476 kg |
| Charge de surface - 24 plots à 17 kg | env. 526 kg |
Part No. 105924 FS D100 10 14M AL DBS STTZN
GTIN 4013364242104, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 103.42 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| Hauteur | 14000 mm |
| Rayon | 3000 mm |
| Vitesse du vent/rafales max. - 18 plots à 17 kg | 117 km/h |
| Vitesse du vent/rafales max. - 21 plots à 17 kg | 132 km/h |
| Vitesse du vent/rafales max. - 24 plots à 17 kg | 145 km/h |
| Encombrement - trépied | 4920 x 5640 mm |
| Matériau - trépied | St/tZn |
| Matériau - mât de capture / pointe de capture | Al |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
| Charge de surface - 18 plots à 17 kg | env. 430 kg |
| Charge de surface - 21 plots à 17 kg | env. 481 kg |
| Charge de surface - 24 plots à 17 kg | env. 532 kg |