Part No. 103121 TBM 6M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112711, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/tZn / Al / INOX |
| Hauteur au-dessus du sol (l1) | 6000 mm |
| Vitesse de vent/rafales max. | 229 km/h |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 103122 TBM 7M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112728, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/tZn / Al |
| Hauteur au-dessus du sol (l1) | 7000 mm |
| Vitesse de vent/rafales max. | 185 km/h |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 103123 TBM 8M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112735, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/tZn / Al / INOX |
| Hauteur au-dessus du sol (l1) | 8000 mm |
| Vitesse de vent/rafales max. | 177 km/h |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 103124 TBM 9M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112742, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/tZn / Al |
| Hauteur au-dessus du sol (l1) | 9000 mm |
| Vitesse de vent/rafales max. | 159 km/h |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 103125 TBM 10M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112759, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/tZn / Al / INOX |
| Hauteur au-dessus du sol (l1) | 10000 mm |
| Vitesse de vent/rafales max. | 116 km/h |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 103126 TBM 11M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112841, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | St/tZn / Al |
| Hauteur au-dessus du sol (l1) | 11000 mm |
| Vitesse de vent/rafales max. | 112 km/h |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |