Part No. 952030 DGP C S
GTIN 4013364108530, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 121.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
| Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Certifications | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952035 DGP C S FM
GTIN 4013364108547, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 125.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
| Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Certifications | KEMA, VDE, UL |
| Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |