Part No. 950102 DG 1000
GTIN 4013364105621, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 205.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 1000 V (50/60 Hz) |
| Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4,2 kV |
| Protection max. contre les surintensités | 100 A aM |
| Protection max. contre les surintensités avec U ≤ 690 V AC | 125 A gG |
| Certifications | UL |
Part No. 950112 DG 1000 FM
GTIN 4013364105638, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 2/Classe II |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 1000 V (50/60 Hz) |
| Courant max. de décharge (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 4,2 kV |
| Protection max. contre les surintensités | 100 A aM |
| Protection max. contre les surintensités avec U ≤ 690 V AC | 125 A gG |
| Certifications | UL |
| Contacts de télésignalisation/Type de contact | Inverseur |