Part No. 924335 NSM PRO TW
GTIN 4013364071773, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11 | Type 3/Classe III |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
| Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
| Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
| Niveau de protection en tension [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
| Protection max. contre les surintensités | B 16 A |
| Indication de fonctionnement/de défaut | voyant rouge |
| Indication de fonctionnement | voyant vert |
| Version DELTA Profil | blanc titane |