Accessoires BLITZDUCTOR SP/XT/XTU

Module de mise à la terre

Ce module enfichable de mise à la terre connecte tous les conducteurs reliés à l'embase BLITZDUCTOR SP/XT/XTU avec l'équilibrage de potentiel. Il sert à la mise à la terre directe des conducteurs d'un câble qui ne sont pas encore utilisés, mais déjà raccordés à l'embase.

1 Product

Part No. 920308 BXT M4 E

GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Module de mise à la terre BXT M4 E pour embase BLITZDUCTOR SP / XT / XTU
Module enfichable pour la mise à la terre directe des lignes.

produit : DEHN
Type: BXT M4 E
Référence: 920308
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

D1 Courant de choc de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) 10 kA
Enfichable dans l'embase

Product 920308 was added to Notepad.

Product 920308 was added to the cart.


Module de test/de déconnexion

Lorsqu’il est enfiché, le module de test/de déconnexion interrompt la continuité des fils du faisceau de conducteurs raccordés à l'embase BLITZDUCTOR SP/XT/XTU et le dirige vers une prise de test située sur la partie frontale du module. Il est ainsi possible d’effectuer des mesures dans l’installation sans devoir débrancher les conducteurs de l’embase.

1 Product

Part No. 920309 BXT M4 T

GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Module de test / déconnexion BXT M4 T pour pièces de base BLITZDUCTOR SP / XT / XTU
Module enfichable comme joint de test pour le test d'isolement
sans déconnecter les lignes.
Accessoires: 2 câbles de mesure de 1 m, pochette de protection

produit : DEHN
Type: BXT M4 T
Référence: 920309
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
Courant nominal à 80 °C (IL ) 1,0 A
Résistance de passage 0,1 ohm
Enfichable dans l'embase
Bornes de test dorées, 1 mm
Accessoires 2 câbles de mesure de 1 m, pochette de protection

Product 920309 was added to Notepad.

Product 920309 was added to the cart.


Système d'identification BA1-BA15

2 x 165 étiquettes autocollantes pour le réperage des modules de surveillance DRC MCM XT (de BA1 à BA15) avec l'adresse bus et le numéro des modules de protection BXT/BXTU (de 1.1 - 1.10 à 15.1 - 15.10).

1 Product

Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT

GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 39199080, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information

Système d'étiquetage BA1-BA15
Étiquettes adhésives
imprimé avec BA1 (1.1-1.10) à BA15 (15.1-15.10)
pour étiqueter facilement les dispositifs de surveillance DRC MCM XT
et pièces de base ou modules BLITZDUCTOR XT;
Résistant à l'abrasion

produit : DEHN
Type: BS BA1 BA15 BXT
Référence: 920398
ou équivalent

 

Technical data

Dimensions (l x h) 13 x 7 mm

Product 920398 was added to Notepad.

Product 920398 was added to the cart.


Bornes à ressort CEM

Deux bornes à ressort pour assurer le contact permanent et à basse impédance du blindage du côté protégé et non protégé d’un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU. Avec capuchon isolant enfichable pour la mise à la terre indirecte du blindage (seulement BXT) avec fixations pour câbles et bandes d’isolation. Utilisable pour les versions BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (seulement mise à la terre directe).

1 Product

Part No. 920395 SAK BXT LR

GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK

Predecessor

Images

Additional information


Plage de serrage: 3 - 10 mm
Accessoires: Codage de raccordement, fixations pour câbles, bandes d'isolation

produit : DEHN
Type: SAK BXT LR
Référence: 920395
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

D1 Courant de choc de foudre (10/350 µs) 5 kA
Enfichable dans borne de raccordement BXT BAS / BSP BAS 4
Accessoires Codage de raccordement, fixations pour câbles, bandes d'isolation

Product 920395 was added to Notepad.

Product 920395 was added to the cart.


Cloison

Des mesures particulières doivent être observées lors de l’installation de parafoudres BLITZDUCTOR XT Ex (i) dans des circuits à sécurité intrinsèque.
Selon la norme EN 60079-11 de 2007 (VDE 0170-7), une distance de séparation minimale de ≥ 50 mm doit être observée entre un circuit à sécurité intrinsèque et un circuit sans sécurité intrinsèque (par ex. bornes de raccordement) !
Pour l’utilisation de la cloison Ex (i) TW DRC MCM EX, cette cote est respectée même si les équipements sont disposés directement côte à côte.
En particulier, ce système peut être utilisé en combinaison avec l'unité DRC MCM XT pour la surveillance d'état de modules BXT. (1 jeu = 2 pièces)

1 Product

Part No. 910697 TW DRC MCM EX

GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: TW DRC MCM EX
Référence: 910697
ou équivalent

 

Technical data

Montage sur Rail DIN 35 mm selon EN 60715

Product 910697 was added to Notepad.

Product 910697 was added to the cart.