Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
| Matériau | INOX |
| Plage de serrage - tube Ø | 16-89 mm (3/8-3'') |
| Vis | di M8 x 20 mm |
| Matériau - vis | INOX |
| Dimensions - bande (l1 x l x p) | 330 x 25 x 0,3 mm |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |
Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | INOX |
| Plage de serrage - tube Ø | 16-168 mm (3/8-6'') |
| Vis | di M8 x 20 mm |
| Matériau - vis | INOX |
| Dimensions - bande (l1 x l x p) | 570 x 25 x 0,3 mm |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |
Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | INOX |
| Vis | di M8 x 20 mm |
| Matériau - vis | INOX |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| *) Pour l’affectation exacte, voir le certificat de contrôle. | |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Matériau | INOX |
| Dimensions - bande (l x p) | 25 x 0,3 mm |