Part No. 900230 DSO 1 255
GTIN 4013364153783, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Classification selon EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / Classe 1 |
| Tension max. de régime permanent AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
| Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) | 200 kA |
| Niveau de protection en tension (UP ) | ≤ 2,5 kV |
| Protection max. contre les surintensités | 160 A gG |