Part No. 910920 DRC SD 1 1
GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Méthode de mesure PQ selon EN 61000-4-30: 2015 | Classe A |
| Tension d'alimentation (UB ) | 230 VAC (50 Hz) via L1 |
| Plage de tension nominale d'entrée | 230 / 400 VAC |
| Plage de la tension d'entrée | 185-265 VAC |
Part No. 910921 DRC SD 2 1
GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Méthode de mesure PQ selon EN 61000-4-30: 2015 | Classe A |
| Tension d'alimentation (UB ) | 24 VDC |
| Plage de tension nominale d'entrée | 24 VDC SELV (max. 3 W) |
| Plage de la tension d'entrée | 18-30 VDC |
Part No. 910935 DRC SD ICS 100
GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Plage de mesure du courant d'impulsion (8/20 µs à 10/350 µs) | 4-100 kA |
| Résolution d'amplitude | 100 A |
| Taux d'échantillonnage | 1 µs |
| Temps d'enregistrement | max. 200 ms |
| Seuil de déclenchement - Amplitude | Paramétrable via interface WEB |
| Longueur du câble de raccordement | 3 m |
Part No. 910936 DRC SD SCS 100
GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Accuracy class | 1 (IEC 61869-2) |
| Courant nominal (IPr ) | 100 A |
| Courant primaire étendu (IePr ) | 120 A |
| Resistance thermique en cas de court-circuit (Ith ) | max. 6 kA à 50 Hz ; 60 x IPr (1s) kA |
| Courant nominal dynamique (Idyn ) | max. 3 kA à 50 Hz ; 60 x IPr (1s) kA |
| Fréquence nominale (fr ) | 50 Hz |
| Bande passante (-3 dB) (BW) | min. 1,5 kHz |
| Diamètre max du câble | 16 mm |
| Longueur du câble de raccordement | 1 m |
Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M
GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Accuracy class | 1 (IEC 61869-2) |
| Courant nominal (IPr ) | 1000 A |
| Courant primaire étendu (IePr ) | 2000 A |
| Fréquence nominale (fr ) | 50 Hz |
| Bande passante (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
| Erreur de positionnement (εL ) | < +/- 1% |
| Diamètre max du câble | 95 mm |
| Longueur du câble de raccordement | 3 m |
Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M
GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Accuracy class | 1 (IEC 61869-2) |
| Courant nominal (IPr ) | 1000 A |
| Courant primaire étendu (IePr ) | 2000 A |
| Fréquence nominale (fr ) | 50 Hz |
| Bande passante (-3 dB) (BW) | 3 kHz |
| Erreur de positionnement (εL ) | < +/- 1% |
| Diamètre max du câble | 95 mm |
| Longueur du câble de raccordement | 1 m |