Part No. 910200 DPAN L
GTIN 4013364144019, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
| Alimentation en courant | 2 batteries lithium 1,5 V, taille AA |
| Indication de fonctionnement/de défaut | LED vert (clignotant)/LED rouge (clignotant) |
| Rythme clignotant | 0,1 s = allumé/1,3 s = éteint |
| Indice de protection (face avant/face de derrière) | IP 40/IP 20 |
| Encombrement | 92 x 45 mm |
| Dimensions | 96 x 48 x 75 mm |