DEHNcare Écran de protection APS avec protection active

  • Protection active (obscurcissement) en cas d’urgence
  • Vision optimale grâce à la mentonnière ergonomique
  • Sans formation de buée
  • Protection complète, même en cas de rayures
  • Durée de vie de 10 ans
  • Certifié selon les exigences de la directive des équipements de protection individuelle (EPI) (UE) 2016/425

Visière de protection testée contre les arcs flash avec clip

  • Peut être fixé au casque d’électricien ESH U S
  • Fixation enfichable des deux côtés pour lampe de visière LED

3 Products

Part No. 785821 APS T AS CL2 SC

GTIN 4013364426979, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 544.94 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Couleur transparent
Matériau polycarbonate
Épaisseur - mur 1,5 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Transmission lumineuse (VLT) 74,4 ... 100 %
Classe de transmission lumineuse 0
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785821 was added to Notepad.

Product 785821 was added to the cart.

Part No. 785822 APS T AS 14C SC

GTIN 4013364426993, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 549.10 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Couleur gris clair
Matériau polycarbonate
Épaisseur - mur 1,5 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 14 cal / cm2
Transmission lumineuse (VLT) 43,2 ... 58,1 %
Classe de transmission lumineuse 2
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785822 was added to Notepad.

Product 785822 was added to the cart.

Part No. 785823 APS T AS 25C SC

GTIN 4013364427013, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 546.28 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Couleur gris
Matériau polycarbonate
Épaisseur - mur 1,5 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 25 cal / cm2
Transmission lumineuse (VLT) 43,2 ... 58,1 %
Classe de transmission lumineuse 2
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785823 was added to Notepad.

Product 785823 was added to the cart.


Visière de protection testée contre les arcs flash avec bande de serrage

  • Peut être fixé à tout casque ordinaire d’électricien.
  • Fixation enfichable des deux côtés pour lampe de visière LED

3 Products

Part No. 785824 APS T AS CL2 FS

GTIN 4013364426986, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 569.47 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Couleur transparent
Matériau polycarbonate
Épaisseur - mur 1,5 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Transmission lumineuse (VLT) 74,4 ... 100 %
Classe de transmission lumineuse 0
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785824 was added to Notepad.

Product 785824 was added to the cart.

Part No. 785825 APS T AS 14C FS

GTIN 4013364427006, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 574.43 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Couleur gris clair
Matériau polycarbonate
Épaisseur - mur 1,5 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 14 cal / cm2
Transmission lumineuse (VLT) 43,2 ... 58,1 %
Classe de transmission lumineuse 2
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785825 was added to Notepad.

Product 785825 was added to the cart.

Part No. 785826 APS T AS 25C FS

GTIN 4013364427020, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 559.44 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Couleur gris
Matériau polycarbonate
Épaisseur - mur 1,5 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 25 cal / cm2
Transmission lumineuse (VLT) 43,2 ... 58,1 %
Classe de transmission lumineuse 2
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785826 was added to Notepad.

Product 785826 was added to the cart.


back to top