DEHNcare Écran de protection APS avec bras de levier

  • Surface intérieure antibuée
  • Matériau extrêmement résistant aux rayures
  • Surface extérieure résistante aux produits chimiques
  • Certifié selon les exigences de la directive des équipements de protection individuelle (EPI) (UE) 2016/425

Écran de protection testé contre les arcs flash avec bras de levier mécanique

1 Product

Part No. 785721 APS CL1 MEHA

GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Tension nominale jusqu’à (UN ) 1000 V
Couleur transparent
Matériau polycarbonate
Épaisseur de paroi env. 2 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 4 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 1
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 158 kJ
Taux de transmission lumineuse VLT ≥ 75 %
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785721 was added to Notepad.

Product 785721 was added to the cart.


Écran de protection testé contre les arcs flash, avec bras de levier à aimant

1 Product

Part No. 785722 APS CL2 MAHA

GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Certificates

 

Technical data

Tension nominale jusqu’à (UN ) 1000 V
Couleur bleu
Matériau polycarbonate
Épaisseur de paroi environ 2 mm
Classe de protection contre les arcs électriques (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Énergie des arcs électriques (Warc ou WLBP ) 318 kJ
Taux de transmission lumineuse VLT ≥ 74,4 %
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785722 was added to Notepad.

Product 785722 was added to the cart.


back to top