Point de prise de terre M16

Avec filetage M16 pour charges élevées en courant (50 Hz), par ex. pour le raccordement de l’équilibrage de potentiel circulaire aux installations de mise à la terre dans des installations courant fort avec tensions alternatives nominales supérieures à 1 kV (mise à la terre du transformateur).

Le conducteur de raccordement peut par exemple être connecté avec un raccord de croisement (références 318 207 ou 318 209) à d’autres éléments de l’installation de mise à la terre ou avec des bornes adéquates à l’armature.

Pour le montage dans le coffrage avec capuchon de recouvrement encliquetable en matière plastique (jaune) et étanchéité autour du filetage de raccordement.

1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Filetage de raccordement: M16
Matériau - plaque: INOX (V4A)
Matériau n°: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - câble: Cu/gal Sn
Section - câble de raccordement: 70 mm²
Longueur - câble de raccordement: 400 mm
Diamètre Ø - câble de raccordement: 10,5 mm
Normes: NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC): 9,1 kA

produit : DEHN
Type: EFP M16 V4A SL400
Référence: 478027
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Filetage de raccordement M16
Matériau - plaque INOX (V4A)
Matériau n° 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - câble Cu /gal Sn
Section - câble de raccordement 70 mm²
Longueur - câble de raccordement 400 mm
Diamètre Ø - câble de raccordement 10,5 mm
Ø Plaque de raccordement 80 mm
Normes NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 150 °C) 9,1 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.